现场可编程门阵列(FPGA)的供电——了解基础知识



在线研讨会

现场可编程门阵列(FPGA)的供电
——了解基础知识

 时间: 2009年12月18日10:00-12:00

 
现场可编程门阵列(FPGA)是一种可编程逻辑器件,最初几乎仅用于高性能系统设计的原型制作。量产时,FPGA则会被ASIC或高速IC所取代。近来,FPGA的性能大幅提高,成本显著降低,使之也适用于生产设计。不过,高性能FPGA本身的供电设计仍是一大挑战。FPGA的功耗取决于设计资源运用、切换速率、工作时钟频率、I/O使用以及其它许多因素。此外,电源噪声和纹波是决定FPGA性能的关键因素,会影响信号完整度以及实现可靠、可重复系统设计的能力。
在本次网络研讨会中,我们的电源管理应用专家将考察FPGA电源设计的考虑因素,包括功耗计算、去耦、接地和散热,并概要说明现有的电源方案,同时,还会提供一个采用现成ADI开关稳压器解决方案的FPGA电源应用实例。
 
 

点击这里浏览更多ADI在线研讨会

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭