ADI推出双通道、高性能模数转换器

ADI最近推出双通道、高性能14位、125 MSPS模数转换器AD9645,其总功耗比竞争解决方案低22%。

中国,北京 (2012年07月13日) - 中国,北京 – Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),拥有逾47年历史的全球领先高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近推出双通道、高性能14位、125 MSPS模数转换器AD9645,其总功耗比竞争解决方案低22%。除了高速、宽动态范围、低功耗、高性价比和功能灵活等特性之外,AD9645 ADC采用5 mm × 5 mm封装,所占面积比最有力竞争产品还节省30%。新款转换器满足最新的3G和4G多标准蜂窝通信基础设施,如CDMA2000、WB-CDMA、LTE、TD-SCDMA、多载波GSM等的高性能和小尺寸要求。其他主要应用包括电池供电的手持式仪器、示波器和便携式医疗设备。

双通道模数转换器AD9645以125 MSPS(每秒百万采样)的采样速率工作时,每个通道的功耗仅122 mW;在70 MHz输入下,SFDR(无杂散动态范围)性能为91 dBc。中频采样范围高达200 MHz,该器件设计用于多模式数字接收机架构。此外还提供引脚兼容的双通道12位产品AD9635,从而能够实现20 MSPS到125 MSPS采样速率的12位与14位转换器之间的轻松移植。

AD9645双通道模数转换器采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。AD9645采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。这款双通道ADC提供节省空间的串行1.8 V LVDS数字输出,每通道两路。

14位高速ADC AD9645主要特性:

  • 信噪比(SNR):74.3 dBFS(fIN最高为奈奎斯特输入频率;125 MSPS采样速率)
  • 有效位数(ENOB):12(fIN最高为奈奎斯特输入频率)
  • 无杂散动态范围(SFDR):91 dBc(fIN = 70 MHz)
  • 出色的直流线性度:
    o 差分非线性(DNL):±0.65 LSB(典型值)
    o 积分非线性(INL):±1.5 LSB(典型值)

报价、供货与配套产品

产品 样片
供货
全面量产 采样速率(MSPS) 千片订量报价 封装
AD9645双通道14位 现在 现在 125

80

$51.99/片

$27.99/片

32引脚LFCSP
5 mm × 5 mm
AD9635双通道12位 现在 现在 125

80

$29.49/片

$18.69/片

32引脚LFCSP
5 mm × 5 mm

推荐AD9645使用的驱动放大器

  • 针对差分RF/IF输入,推荐使用超低失真差分放大器ADL5562

推荐AD9645使用的时钟驱动器

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI新闻资料,请访问:
http://www.analog.com/zh/news

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭