ADI推出首款同类产品中功效最高的转换器

12位 1 MSPS SAR ADC AD7091R内置2.5 V基准电压源,便于工业与医疗设备设计人员优化操作与静态功耗

中国,北京 (2012年09月06日) - 中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近推出内置2.5 V基准电压源、超低功耗、12位、1 MSPS SAR(逐次逼近型寄存器)系列ADC的首款产品AD7091R。新款ADC用于USB(通用串行总线)或电池供电数据采集模块、手持式计量表、现场仪器仪表、能量采集应用和医疗设备,如便携式心电图与心率监护仪。这款器件是同类产品中功效最高的转换器,功耗比最接近的SAR ADC竞争产品低70%以上,封装尺寸比内置基准电压源的12位转换器竞争产品小33%。

ADI公司工业和仪器仪表部门副总裁Mike Britchfield表示:“AD7091R的功效比ADC竞争产品、分立式ADC和基准电压双芯片替代产品高3.5倍,具备明显的功耗性能优势,专为需要严格控制系统功耗的系统工程师设计。

AD7091R内核在1 MSPS下工作,电压为3 V时,功耗为349 μA(典型值)。该器件的功耗会随吞吐量按比例自动调整。具有264 nA关断电流和21.6µA待机电流,设计人员可以进一步针对间歇性或单次采样转换优化功耗。新款器件还实现了4.5 ppm/˚C基准电压源温度系数。

AD7091R 12位 ADC主要特性

  • 低功耗:
    o 3 V、1 MSPS时为349 µA(典型值)
    o 关断电流:264 nA
    o 21.6 µA待机电流
  • 灵活的功耗/吞吐量管理
  • 高吞吐量:1 MSPS
  • 电源:2.7 V至5.25 V
  • 直流精度:+/-1 LSB INL
  • 4.5 ppm/°C 2.5V内部基准电压源
  • 高速串行接口:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 串行接口电压:1.65V至5.25V

产品 样片
供货
全面量产 温度范围 千片订量报价 封装
AD7091R 现在 现在 -40℃至+125℃ $2.15/片 10引脚MSOP封装
5-mm × 3-mm

10引脚LFCSP
3-mm × 2-mm


AD7091R的评估板EVAL-AD7091RSDZ现已开始供货,价格为$59.00/片。EVAL-SDP-CB1Z控制器板必须与评估板一同订购,价格为$99.00/片。

提供IBIS模型和软件驱动程序以便设计导入。与低功耗放大器一起使用时,AD7091R ADC是降低信号链功耗的芯片组的一部分。与轨到轨输入和输出运算放大器AD8031一起使用时,功耗可比以前的产品减少45%以上。对低带宽应用而言,AD8420仪表放大器与AD7091R ADC一起使用时,可提供功耗比以前解决方案低60%以上的高性价比解决方案。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

* Analog Devices, Inc.引领全球数据转换器市场,根据行业分析公司Databeans, Inc.提供的市场分析报告《2011数据转换器》,ADI公司占据全球数据转换器市场份额的48%。超过排名其后的8个竞争对手的市场份额之和。

欲订阅ADI新闻资料,请访问:
http://www.analog.com/zh/news

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

EngineerZone是ADI公司的商标。所有其他商标均属各自所有人所有。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
400 6100 006
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭