添加到信号链设计器

AD9268:  16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器

产品详情

AD9268是一款双通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),设计用来支持需要高性能、低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。

这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出误差校正逻辑。每个ADC均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。

ADC输出数据可以直接路由至两个外部16位输出端口,这些输出可以设置为1.8 V CMOS或LVDS。

需要时,灵活的省电选项可以明显降低功耗。

设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。

AD9268采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

产品聚焦

  1. 片内抖动选项通过低功耗模拟输入改善SFDR性能。
  2. 专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  3. 采用1.8 V单电源供电,而数字输出驱动器采用一个独立的电源供电,以支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
  4. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS使能、省电模式、测试模式以及基准电压模式等。
  5. 与AD9258引脚兼容,使16位产品可轻松迁移至14位产品。AD9268还与面向较低采样速率、低功耗应用的AD9251、AD9231和AD9204系列产品(计划于2009年5月发布)引脚兼容。

应用

  • 通信
  • 分集无线电系统
  • 多模式数字接收机(3G)
    GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、
    CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
  • I/Q解调系统
  • 智能天线系统
  • 通用软件无线电
  • 宽带数据应用
  • 超声设备

特点和优势

  • 信噪比(SNR):78.2 dBFS (70 MHz)
  • 无杂散动态范围(SFDR):88 dBc (70 MHz)
  • 低功耗:750 mW (125 MSPS)
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V CMOS或LVDS输出电源
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 中频采样频率达300 MHz
  • 小信号输入噪声:−153.6 dBm/Hz(200 Ω输入阻抗、70 MHz、125 MSPS)
  • 可选片内抖动
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9268功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9268: 16位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC) (Rev A, 09/2009) (pdf, 1615 kB) 产品数据手册 PDF
AD9268: 16-Bit, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC) Data Sheet (Rev A, 09/2009) (pdf, 1092 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1211: Powering the AD9268 Dual Channel 16-Bit, 125 MSPS Analog-to-Digital Converter with the ADP2114 Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator for Increased Efficiency  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]  (pdf, 448 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog™转换器评估工具1.0版用户手册  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版]  (pdf, 630 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: 通过SPI与高速ADC接口[中文版]  (pdf, 492 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-812: 基于微控制器的串行端口接口(SPI®)启动电路  (pdf, 309 kB)
本应用笔记描述基于微控制器的通用串行端口接口(SPI)启 动电路的工作原理。
应用笔记 PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-807: 多载波WCDMA的可行性  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-586: 高速模数转换器的LVDS数据输出[中文版]  (pdf, 307 kB)
在ADC应用中,当提供高速数据输出时,高速ADC使用LVDS(低电压差分信号传输)将性能限制降到最低。
应用笔记 PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
应用笔记 PDF
CN-0171  (pdf, 314 kB)
差分输入中频采样ADC的低噪声、低失真单端输入驱动电路
Circuit Note PDF
UG-003: UG-003评估板用户指南  (pdf, 2699 kB) 用户指导 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Improve The Design Of Your Passive Wideband ADC Front-End Network
As converter technology improves, so does the demand to resolve very high intermediate frequencies (IFs) accurately at high speeds. This poses two challenges: the converter design itself and the front-end design that couples the signal content to the converter. Even if the converter itself is excellent, the front end must be able to preserve the signal quality too.
(Electronic Design, 3/26/2010)
技术文章 HTML
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
高速ADC评估板软件及行为模型 ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD9268 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9268使用的驱动放大器

推荐AD9268使用的VGA
  • 针对独立的双通道、数字控制VGA,推荐使用 AD8372
  • 针对超低失真、IF双通道VGA,推荐使用 AD8376
推荐AD9268使用的时钟驱动器 推荐AD9268使用的电源
  • 如需为各供电轨供电,推荐使用低噪声、双通道开关调节器ADP2114
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9268 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9268BCPZ-105 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 140.00 $ 119.00 Y  材料信息 通知我 订购
AD9268BCPZ-125 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 160.00 $ 136.00 Y  材料信息 通知我 订购
AD9268BCPZ-80 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 118.82 $ 101.00 Y  材料信息 通知我 订购
AD9268BCPZRL7-105 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 - - Y  材料信息 通知我 订购
AD9268BCPZRL7-125 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 160.00 $ 136.00 Y  材料信息 通知我 订购
AD9268BCPZRL7-80 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 118.82 $ 101.00 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9268 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9268-105EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 200.00 -
AD9268-125EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 200.00 -
AD9268-80EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 200.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭