添加到信号链设计器

AD9257:  8通道、14位、40 MSPS/65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9257是一款8通道、14位、40 MSPS/65 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达65 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,对小封装尺寸的应用很有意义。

该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。

为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。

该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。

AD9257采用符合RoHS标准的64引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40℃至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。

应用

  • 医疗成像和无创超声
  • 便携式超声和数字波束形成系统
  • 正交无线电接收机
  • 分集无线电接收机
  • 光纤网络
  • 测试设备

产品聚焦

  1. 小尺寸。一个小型封装中集成8个ADC,节省空间。
  2. 低功耗:每通道55 mW (65 MSPS),功率选项可调整。
  3. 易于使用:数据时钟输出(DCO)的工作频率高达455 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
  4. 使用灵活:SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
  5. 与AD9637(12位8通道ADC)引脚兼容。

特点和优势

  • 低功耗:每通道55 mW (65 MSPS),功率选项可调整
  • 信噪比(SNR):75.5 dB(至奈奎斯特频率)
  • 无杂散动态范围(SFDR):91.6 dBc(至奈奎斯特频率)
  • 出色的线性度:
    - 微分非线性(DNL) = ±0.6 LSB(典型值)
    - 积分非线性(INL) = ±1.1 LSB(典型值)
  • 串行LVDS(ANSI-644,默认)
    低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
  • 数据时钟输出和帧时钟输出
  • 650 MHz全功率模拟带宽
  • 2 V p-p输入电压范围
  • 1.8 V电源供电
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9257 IBIS Model IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9257使用的驱动放大器
• 针对差分RF/IF,推荐使用超低失真ADL5562
• 对于直流耦合输入,推荐使用 ADA4927-2、 ADA4937-2ADA4938-2 双路放大器。
推荐AD9257使用的IF可变增益放大器
• 针对数字通信系统中的全差分输入和输出DVGA,推荐使用ADL5202
• 针对为超声应用而优化的超低噪声前置放大器,推荐使用 AD8334 四通道VGA。
推荐AD9257使用的时钟驱动器
• 如需低抖动性能,推荐使用 AD9510、 AD9511、 AD9512、 AD9513、 AD9514、 AD9515、AD9516、 AD9517 系列多路输出时钟之一。
• 如需低抖动性能和集成VCO,推荐使用 AD9520AD9522 系列可选VCO频率器件之一。
• 如需低抖动性能及片内集成PLL和VCO,推荐使用 AD9523、 AD9523-1AD9524
推荐电源解决方案
欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

• 欲选择电源监控器产品,请使用 电源监控器参数搜索

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9257 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9257BCPZ-40 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 54.90 $ 46.67 Y  材料信息 通知我 订购
AD9257BCPZ-65 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 84.00 $ 71.40 Y  材料信息 通知我 订购
AD9257BCPZRL7-40 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 54.90 $ 46.67 Y  材料信息 通知我 订购
AD9257BCPZRL7-65 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 84.00 $ 71.40 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9257 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9257-65EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 250.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭