添加到信号链设计器

AD9246:  14-Bit, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS, 1.8 V模数转换器

产品详情

AD9246是一款单芯片、1.8 V单电源供电的14-bit、80 MSPS/ 105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),内置采样保持放大器(SHA)与片上基准电压源。AD9246采用带输出误差修正逻辑电路的多级差分流水线结构,以125MSPS的转换速率提供14bit精度,而且保证在整个工作温度范围内无失码。

宽带宽、真正的差分SHA允许各种用户可选择的输入范围与失调电压,包括单端应用。AD9246适合多通道系统中,在连续通道内进行满量程电压电平切换,以及在超过奈奎斯特速率的频率范围进行单通道采样输入。同以往的ADC相比,AD9246集低功耗与低成本于一体,非常适合通信、成像以及医疗超声应用。

差分时钟输入信号控制所有的内部转换周期。占空比稳定器(DCS)能够补偿时钟占空比的各种变化,同时保持出众的整体ADC性能。

数字输出数据以偏移二进制、格雷码或二进制补码形式进行显示。数据输出时钟(DCO)可用于确保带有接收逻辑的适当的锁存定时。

AD9246采用48引脚LFCSP_VQ封装,工作温度范围为:-40°C~+85°C。

产品聚焦

  1. AD9246采用1.8 V单电源供电,具有独立的数字输出驱动电源,符合1.8 V~3.3 V逻辑电路需求。
  2. 获得专利的SHA输入在输入频率高至225 MHz时保持优良的性能。
  3. 时钟DCS在较宽的时钟脉冲宽度范围内保持整体ADC性能。
  4. 标准的串行端口接口支持各种产品特性与功能,如数据格式化(补码二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS、断电以及电压基准模式、
  5. AD9246与AD9233引脚兼容,允许从12 bit向14 bit的简单转换。

应用

  • 超声设备
  • IS-95, CDMA-One, IMT-2000等通信接收机IF(中频)采样
  • 电池供电的仪器仪表
  • 手持式示波器
  • 低成本数字示波器

特点和优势

  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V~3.3 V输出电源
  • 70 MHz输入时,信噪比(SNR) =
    71.7 dBc (72.7 dBFS)
  • 70 MHz输入时,无杂散动态范围(SFDR) = 85 dBc
  • 低功耗:395 mW @ 125 MSPS
  • 650 MHz带宽的差分输入
  • 内置基准电压源和采样保持放大器
  • DNL = ±0.4 LSB
  • 灵活的模拟输入:1 V p-p~2 V p-p范围
  • 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
  • 数据输出时钟和时钟占空比稳定器
  • 串行端口控制
    内建可选数字测试图案生成功能
    -可编程时钟和数据对准

AD9246 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9246: 14-Bit, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter Data Sheet (Rev A, 08/2006) (pdf, 1221 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]  (pdf, 448 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog™转换器评估工具1.0版用户手册  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版]  (pdf, 630 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: 通过SPI与高速ADC接口[中文版]  (pdf, 492 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-812: 基于微控制器的串行端口接口(SPI®)启动电路  (pdf, 309 kB)
本应用笔记描述基于微控制器的通用串行端口接口(SPI)启 动电路的工作原理。
应用笔记 PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-807: 多载波WCDMA的可行性  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: 如何用ADIsimADC完成ADC建模  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: 走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-501: 孔径不确定度与ADC系统性能[中文版]  (pdf, 227 kB)
在中频采样中的一个关键问题是孔径不确定度(抖动)
应用笔记 PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
应用笔记 PDF
AN-345: 低频和高频电路接地  (pdf, 823 kB)
了解接地路径和信号路径,实现行之有效的设计。电流沿着阻抗最小,而不仅是电阻最小的路径流动……
应用笔记 PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
应用笔记 PDF
AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
CN-0051  (pdf, 111 kB)
在交流耦合基带应用中驱动AD9233/AD9246/AD9254 ADC
Circuit Note PDF
CN-0002  (pdf, 374 kB)
使用AD8376 VGA驱动高IF交流耦合应用中的宽带宽ADC
Circuit Note PDF
UG-173:高速ADC USB FIFO评估套件(HSC-ADC-EVALB-DCZ)  (pdf, 774 kB) 用户指导 PDF
向应用工程师提问—36 宽带A/D 转换器的前端设计考虑因素II: 用放大器还是变压器来驱动ADC?  (pdf)
(Analog对话,第41卷 2007年6月)
《模拟对话》杂志 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Improve The Design Of Your Passive Wideband ADC Front-End Network
As converter technology improves, so does the demand to resolve very high intermediate frequencies (IFs) accurately at high speeds. This poses two challenges: the converter design itself and the front-end design that couples the signal content to the converter. Even if the converter itself is excellent, the front end must be able to preserve the signal quality too.
(Electronic Design, 3/26/2010)
技术文章 HTML
Matching An ADC To A Transformer
by Rob Reeder, Analog Devices, Inc.
(Microwaves & RF, 7/2007)
技术文章 HTML
14-bit ADC Touts Best-In-Class SFDR At Half The Power Draw
(eeProductCenter, 9/1/2006)
产品评述 HTML
Data Converters Deliver High SFDR, SNR For Wireless Infrastructure Applications
(RFDesign, 9/29/2005)
产品评述 HTML
Converters Deliver Specs for Wireless Apps
(eeProductCenter, 10/4/2005)
产品评述 HTML
Analog Devices' Data Converters Deliver Specs For Wireless Infrastructure Applications
(Wireless Design Online, 9/19/2005)
产品评述 HTML
WIRELESS: A/D Targets Picocell, Microcell Basestations
(EETimes, 9/26/2005)
产品评述 HTML
SFDR: The New Mark of Excellence for Converters Targeting Wireless Apps
(EDN, 9/29/2005)
产品评述 HTML
了解ADI公司在数据采集领域40余年的领先经验如何帮助用户进行仪器仪表设计 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
高速ADC评估板软件及行为模型 ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD9246 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9246使用的驱动放大器

  • 针对超低失真应用,建议使用AD8352
  • 针对IF VGA应用,建议使用AD8375
推荐AD9246使用的时钟驱动器

推荐电源解决方案

  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9246 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9246BCPZ-105 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 工业 Tray, 260 $ 47.56 $ 40.43 Y  材料信息 通知我 订购
AD9246BCPZ-125 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 工业 Tray, 260 $ 57.74 $ 49.08 Y  材料信息 通知我 订购
AD9246BCPZ-80 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 工业 Tray, 260 $ 29.76 $ 25.30 Y  材料信息 通知我 订购
AD9246BCPZRL7-105 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 工业 Reel, 750 $ 47.56 $ 40.43 Y  材料信息 通知我 订购
AD9246BCPZRL7-125 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 工业 Reel, 750 $ 57.74 $ 49.08 Y  材料信息 通知我 订购
AD9246BCPZRL7-80 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 工业 Reel, 750 $ 29.76 $ 25.30 Y  材料信息 通知我 订购