添加到信号链设计器

AD9222:  8通道、12位、40/50/65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC

产品详情

AD9222是一款8通道、12位、40 MSPS/50 MSPS/65 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达65 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,对小封装尺寸的应用很有意义。

该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。

为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。

该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。

AD9222采用符合RoHS标准的64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

产品聚焦

  1. 小尺寸:一个小型封装中集成8个ADC,节省空间。
  2. 低功耗:每通道114 mW (65 MSPS)。
  3. 易于使用:数据时钟输出(DCO)的工作频率高达390 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
  4. 使用灵活:SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
  5. 引脚兼容系列产品,包括:AD9212(10位)和AD9252(14位)。

数据手册,Rev. C,1/10

应用

  • 医疗成像和无创超声检测
  • 便携式超声和数字波束形成系统
  • 正交无线电接收机
  • 分集无线电接收机
  • 磁带机
  • 光纤网络连接
  • 测试设备
  • 特点和优势

    • 提供中文数据手册
    • 一个封装中集成8个ADC
    • 功耗:每通道114 mW (65 MSPS)
    • 信噪比(SNR):70 dB(至奈奎斯特频率)
    • 有效位数(ENOB):11.3位
    • 无杂散动态范围(SFDR):80 dBc
    • 出色的线性度: 微分非线性(DNL) = ±0.3 LSB(典型值);积分非线性(INL) = ±0.4 LSB(典型值)
    • 串行LVDS(ANSI-644,默认)
      低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
    • 数据时钟输出和帧时钟输出
    • 325 MHz 全功率模拟带宽
    • 2 Vp-p输入电压范围
    • 1.8 V 电源供电
    • 串行端口控制
      全芯片及单一通道省电模式
      灵活的位定向
      生成内置及用户自定义数字测试码
      可编程时钟与数据对准
      可编程输出分辨率
      待机模式

    AD9222 功能框图

    提示:

    在直流耦合应用中驱动此ADC时,建议使用 AD8139ADA4938-1。在交流耦合应用中驱动此ADC时,建议使用 AD8351。若要选择VGA与此ADC配合使用,请访问 VGA产品选型表

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD9222:8通道、12位、40/50/65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC 数据手册 (Rev D, 10/2011) (pdf, 2436 kB) 产品数据手册 PDF
    AD9222: Octal, 12-Bit, 40/50/65 MSPS Serial LVDS 1.8 V A/D Converter Data Sheet (Rev F, 12/2011) (pdf, 2868 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
    AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]  (pdf, 448 kB) 应用笔记 PDF
    AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
    AN-905: VisualAnalog™转换器评估工具1.0版用户手册  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
    AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
    AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
    AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
    AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
    AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
    AN-812: 基于微控制器的串行端口接口(SPI®)启动电路  (pdf, 309 kB)
    本应用笔记描述基于微控制器的通用串行端口接口(SPI)启 动电路的工作原理。
    应用笔记 PDF
    AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
    This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
    应用笔记 PDF
    AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
    AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
    AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
    AN-737: 如何用ADIsimADC完成ADC建模  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
    AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
    AN-715: 走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
    AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
    AN-501: 孔径不确定度与ADC系统性能[中文版]  (pdf, 227 kB)
    在中频采样中的一个关键问题是孔径不确定度(抖动)
    应用笔记 PDF
    AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
    A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
    应用笔记 PDF
    AN-345: 低频和高频电路接地  (pdf, 823 kB)
    了解接地路径和信号路径,实现行之有效的设计。电流沿着阻抗最小,而不仅是电阻最小的路径流动……
    应用笔记 PDF
    AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
    Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
    应用笔记 PDF
    AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
    MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
    How Ultrasound System Considerations Influence Front-End Component Choice
    There are major trade-offs to be considered when designing ultrasound front-end circuits. Performance parameters in the front-end circuit components affect diagnostic performance—and conversely, system configuration and objectives affect the choice of components.

    (Analog Dialogue, Vol. 36, No. 3, May-July, 2002)
    《模拟对话》杂志 HTML
    Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
    (Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
    《模拟对话》杂志 HTML
    Ultrasound System Considerations and their Impact on Front-End Components  (pdf)
    (Analog Dialogue, Vol 36, No. 3)
    《模拟对话》杂志 PDF
    Ultrasound Analog Electronics Primer
    (Analog Dialogue, Vol. 33, No. 5, May, 1999)
    《模拟对话》杂志 HTML
    Analog - First 14-Bit High-Speed Octal ADC Meets Medical Needs
    (ElectroPages, 9/13/2006)
    产品评述 HTML
    Octal ADCs Advance Ultraportable Medical Designs
    (eeProductCenter, 9/15/2006)
    产品评述 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    高速ADC评估板软件及行为模型 ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD9222 IBIS Models IBIS 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD9222 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD9222ABCPZ-40 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 47.60 $ 40.48 Y  材料信息 通知我 订购
    AD9222ABCPZ-50 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 57.12 $ 48.58 Y  材料信息 通知我 订购
    AD9222ABCPZ-65 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 65.30 $ 55.51 Y  材料信息 通知我 订购
    AD9222ABCPZRL7-40 产品状态: 最后订购时间 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PDN 联络ADI
    AD9222ABCPZRL7-50 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 57.12 $ 48.58 Y  材料信息 通知我 订购
    AD9222ABCPZRL7-65 产品状态: 最后订购时间 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 65.30 $ 55.51 Y  材料信息 查看PDN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD9222 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD9222-50EBZ 产品状态: 停产 Evaluation Board - - 联络ADI
    AD9222-65EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 250.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭