添加到信号链设计器

AD6645:  14位、80 MSPS/105 MSPS ADC

产品详情

AD6645是一款高速、高性能、14位单芯片模数转换器。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器(T/H)和基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。该器件提供CMOS兼容型数字输出。它是宽带ADC系列继AD9042 (12位, 41 MSPS)、 AD6640 (12位, 65 MSPS, 中频采样)和AD6644(14位、40 MSPS/65 MSPS)之后的第四代产品。

AD6645是ADI公司SoftCell®收发器芯片组的一部分,专为多通道、多模式接收机而设计。它在第二奈奎斯特频带内保持100 dB的多音无杂散动态范围(SFDR),这一性能突破可减轻多模式数字接收机(软件无线电)的负担,使之不再受制于ADC。噪声性能非常出色,第一奈奎斯特频带内的信噪比典型值为74.5 dB。

AD6645采用ADI公司的超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,并使用创新的多通电路架构。它采用散热增强型52引脚PowerQuad 4 (LQFP_PQ4)封装,80 MSPS时额定温度范围为−40°C至+85°C,105 MSPS时为−10°C至+85°C。

产品聚焦

  • 中频采样。AD6645在最高200 MHz的输入频率范围内保持出色的交流性能,适用于多载波3G宽带蜂窝中频采样接收机。
  • 引脚兼容性。该ADC与14位、40 MSPS/65 MSPS ADC AD6644具有相同的尺寸和引脚布局。
  • SFDR性能和过采样。多音SFDR性能达100 dBFS,可以降低高端RF元件的要求,支持使用AD6620, AD6624/AD6624AAD6636等接收信号处理器。
  • 应用

  • 多通道、多模式接收机
  • 基站基础设施
  • AMPS, IS-136, CDMA, GSM, WCDMA
  • 单通道数字接收机
  • 天线阵列处理
  • 通信仪器
  • 雷达、红外成像
  • 仪器仪表
  • 数据手册, Rev. D, 10/08

    特点和优势

    • 信噪比(SNR):75 dB(fIN为 15 MHz,最高105 MSPS)
    • 信噪比(SNR):72 dB( fIN为200 MHz,最高105 MSPS)
    • 无杂散动态范围(SFDR):89 dBc( fIN为 70 MHz,最高105 MSPS)
    • 多音无杂散动态范围(SFDR):100 dBFS
    • 中频采样频率高达200 MHz
    • 采样抖动:0.1 ps
    • 功耗:1.5 W
    • 差分模拟输入
    • AD6644 引脚兼容
    • 二进制补码数字输出格式
    • 3.3 V CMOS 兼容
    • 提供数据就绪指示(DataReady),可实现锁存输出

    AD6645功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD6645:14位、80 MSPS/105 MSPS模数转换器 (Rev D, 10/2008) (pdf, 842 kB) 产品数据手册 PDF
    AD6645: 14-Bit, 80 MSPS/105 MSPS A/D Converter Data Sheet  (Rev D, 10/2008) (pdf, 842 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
    AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]  (pdf, 448 kB) 应用笔记 PDF
    AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
    AN-905: VisualAnalog™转换器评估工具1.0版用户手册  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
    AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
    AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
    AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
    AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
    The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
    应用笔记 PDF
    AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
    The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
    应用笔记 PDF
    AN-807: 多载波WCDMA的可行性  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
    AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
    AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
    AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
    AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
    AN-737: 如何用ADIsimADC完成ADC建模  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
    AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
    AN-715: 走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
    AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
    AN-586: 高速模数转换器的LVDS数据输出[中文版]  (pdf, 307 kB)
    在ADC应用中,当提供高速数据输出时,高速ADC使用LVDS(低电压差分信号传输)将性能限制降到最低。
    应用笔记 PDF
    AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
    High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
    应用笔记 PDF
    AN-501: 孔径不确定度与ADC系统性能[中文版]  (pdf, 227 kB)
    在中频采样中的一个关键问题是孔径不确定度(抖动)
    应用笔记 PDF
    AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
    A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
    应用笔记 PDF
    AN-345: 低频和高频电路接地  (pdf, 823 kB)
    了解接地路径和信号路径,实现行之有效的设计。电流沿着阻抗最小,而不仅是电阻最小的路径流动……
    应用笔记 PDF
    AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
    Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
    应用笔记 PDF
    AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
    CN-0109  (pdf, 114 kB)
    利用500 MSPS/1GSPS DDS AD9958/AD9858和时钟分配IC AD9515 实现用于高性能ADC的低抖动采样时钟发生器
    Circuit Note PDF
    UG-173:高速ADC USB FIFO评估套件(HSC-ADC-EVALB-DCZ)  (pdf, 774 kB) 用户指导 PDF
    MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
    Buffer Adapts Single-ended Signals for Differential Inputs
    by Randall Carver, Analog Devices (EDN Design Idea, 9/2/2004)
    技术文章 HTML
    Converters for 3G are Optimized for Cost, Size and Power
    by Chris Cloninger, Analog Devices, Inc. (Planet Analog, 4/6/2006)
    技术文章 HTML
    Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
    by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
    技术文章 HTML
    DNL and Some of its Effects on Converter Performance
    ... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
    技术文章 HTML
    Bridging The Analog/ Digital Domain
    by Cheryl Ajluni
    (Wireless Systems Design, September 2001)
    技术文章 HTML
    Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
    ... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
    技术文章 HTML
    模数转换器时钟优化:测试工程观点 [中文版]
    (模拟对话, 第42卷,2008年2月)
    《模拟对话》杂志 HTML
    宽带ADC的变压器耦合前端
    作者:Rob Reeder,ADI公司(模拟对话,第39卷,2005年4月)
    《模拟对话》杂志 HTML
    Pushing the State of the Art with Multichannel A/D Converters
    by Rob Reeder, Mark Looney and Jim Hand, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 39, May 2005)
    《模拟对话》杂志 HTML
    ADC Input Noise: The Good, The Bad, and The Ugly. Is No Noise Good Noise? 《模拟对话》杂志 HTML
    14-Bit Monolithic ADCs: First to Sample Faster than 1 MSPS
    (Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
    《模拟对话》杂志 HTML
    Advanced Digital Post-Processing Techniques Enhance Performance in Time-Interleaved ADC Systems
    by Mark Looney, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 37, June 2003)
    《模拟对话》杂志 HTML
    宽带ADC变压器耦合前端设计  (pdf)
    Rob Reeder, Analog Devices, Inc. (Analog对话, 2005年4月第39卷)
    《模拟对话》杂志 PDF
    Ultrasound Analog Electronics Primer
    (Analog Dialogue, Vol. 33, No. 5, May, 1999)
    《模拟对话》杂志 HTML
    PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
    (4/14/00)
    Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
    航天信息 PDF
    Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
    (Revised 1/2006)
    Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
    航天信息 PDF
    Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
    This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
    航天信息 PDF
    ADI转换器帮助捕捉令人惊叹的高清晰火星图片 (23 八月 2012) 新闻发布 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    高速ADC评估板软件及行为模型 ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD6645 IBIS Models IBIS 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    推荐配套产品

    建议配套产品


    推荐AD6645使用的ADC驱动器
    • 在直流耦合应用中,推荐使用 AD8138ADA4932-1 差分输出放大器。
    推荐AD6645使用的时钟驱动器 推荐电源解决方案
    • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

    这些建议有帮助吗?

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD6645 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD6645ASVZ-105 产品状态: 量产 52 ld TQFP_EP(10x10 w/6.5ep) 52 商业 Tray, 160 $ 66.67 $ 56.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD6645ASVZ-80 产品状态: 量产 52 ld TQFP_EP(10x10 w/6.5ep) 52 商业 Tray, 160 $ 52.03 $ 44.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD6645 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD6645-105/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 202.40 -
    AD6645-80/PCBZ 产品状态: 停产 Evaluation Board - - 联络ADI

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭