添加到信号链设计器

AD6641:  250 MHz带宽DPD观测接收机

产品详情

产品状态:推荐用于新设计


AD6641是一款250 MHz带宽数字预失真观测接收机,集成一个12位500 MSPS ADC、一个16k × 12 FIFO和一个多模式后端,用户可通过串行端口(SPORT)、SPI接口或12位并行CMOS/6位DDR LVDS端口检索存储在集成FIFO存储器中的数据。它具有出色的动态性能和低功耗特性,适合电信应用,如要求更宽带宽的数字预失真观测路径等。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。

片内FIFO允许通过ADC捕捉较短的时间快照,以及以较低速率进行回读。这样,捕捉的数据可以随时以低得多的采样速率进行传输,信号处理限制得以降低。FIFO可以在多种用户可编程模式下工作。在单次捕捉模式下,ADC数据在通过SPI端口发出信号或者使用外部FILL±引脚时捕捉。在连续捕捉模式下,数据持续加载到FIFO中,并使用FILL±引脚停止该操作。

应用
- 无线和有线宽带通信
- 通信测试设备
- 功率放大器线性化

特点和优势

  • 信噪比(SNR):65.8 dBFS(fIN最高为250MHz,500 MSPS)
  • 有效位数(ENOB):10.5(fIN最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS)
  • 无杂散动态范围(SFDR ):80 dBc(fIN最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS)
  • 出色的线性度:
    - 微分非线性(DNL) = ±0.5 LSB(典型值)
    - 积分非线性(INL) = ±0.6 LSB(典型值)
  • 集成16k × 12 FIFO
  • FIFO回读选项
    -- 12位CMOS (62.5MHz)
    -- 6位DDR LVDS接口
    -- SPORT (62.5 MHz)
    -- SPI (25MHz)
  • 高速同步功能
  • 1 GHz全功率模拟带宽
  • 集成输入缓冲器
  • 片内基准电压源,无需外部去耦

结构框图AD6641

样片供货

本产品已量产。欲了解样片供货情况以及其他技术信息,请联系 高速转换器开发组

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6641: 250 MHz带宽DPD观测接收机 (Rev 0, 04/2011) (pdf, 646 kB) 产品数据手册 PDF
AD6641: 250 MHz Bandwidth DPD Observation Receiver (Rev 0, 04/2011) (pdf, 646 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版]  (pdf, 630 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: 通过SPI与高速ADC接口[中文版]  (pdf, 492 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
AN-586: 高速模数转换器的LVDS数据输出[中文版]  (pdf, 307 kB)
在ADC应用中,当提供高速数据输出时,高速ADC使用LVDS(低电压差分信号传输)将性能限制降到最低。
应用笔记 PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
应用笔记 PDF
UG-292:评估AD6641 DPD观测接收机  (pdf, 1635 kB) 用户指导 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6641 IBIS Model IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品

推荐AD6641使用的驱动放大器

  • 针对差分RF/IF,推荐使用超低失真ADL5562.
  • 针对直流耦合输入,推荐使用ADA4927-2.
推荐AD6641使用的IF数字可变增益放大器
  • 针对数字通信系统中的全差分输入和输出DVGA,推荐使用ADL5202.

推荐AD6641使用的时钟驱动器

  • 如需低抖动性能及片内集成PLL和VCO,推荐使用AD9523AD9524.
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD6641 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6641BCPZ-500 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Tray, 260 $ 147.00 $ 124.95 Y  材料信息 通知我 订购
AD6641BCPZRL7-500 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Reel, 750 $ 147.00 $ 124.95 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD6641 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6641-500EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭