Analog is Everywhere

模拟IC计量电能敏感的世界

电能计量

下载本期广告
(pdf, 368,640 bytes)

为您的高级计量基础设施设计提供解决方案

目前已有超过2.25亿块电表采用了ADI公司的信号处理技术,我们的责任已经超越了电能计量。ADI承诺为计量行业带来新的技术,如单芯片计量IC以及ISM频段射频器件。这些技术能够降低成本、扩展通信范围,提供更高的性能,并提高可靠性。

ADE51xx与ADE55xx系列产品扩展了广泛应用于住宅、商用与工业计量IC产品系列,由ADI的同步采样逐次逼近型(SAR)ADC与Blackfin处理器组成的构建模块同样也适用于业界领先的公用事业电力线监控。

欲了解更多信息 ...


点击以下链接申请样片。

型号# 描述 封装 定价 样片
单相LCD显示电能计量IC
ADE5166 单相电能计量IC,内置8052 MCU、实时时钟(RTC)以及LCD驱动器 -- -- 申请样片
ADE5169 单相电能计量IC,内置8052 MCU、实时时钟(RTC)以及LCD驱动器 -- -- 申请样片
ADE5566 单相电能计量IC,内置8052 MCU、实时时钟(RTC)以及LCD驱动器 -- -- 申请样片
ADE5569 单相电能计量IC,内置8052 MCU、实时时钟(RTC)以及LCD驱动器 -- -- 申请样片
ADE7100 单相电能计量IC,内置8052 MCU、实时时钟(RTC)以及LCD驱动器 -- -- 申请样片
ADE7166 单相电能计量IC,内置8052 MCU、实时时钟(RTC)以及LCD驱动器 -- -- 申请样片
ADE7169 单相电能计量IC,内置8052 MCU、实时时钟(RTC)以及LCD驱动器 64 引脚 LQFP $3.00 申请样片
ADE7500 单相电能计量IC,内置8052 MCU、实时时钟(RTC)以及LCD驱动器 64 引脚 LQFP $3.00 申请样片
ADE7566 单相电能计量IC,内置8052 MCU、实时时钟(RTC)以及LCD驱动器 64 引脚 LQFP $2.73-$2.89 申请样片
ADE7569 单相电能计量IC,内置8052 MCU、实时时钟(RTC)以及LCD驱动器 64 引脚 LQFP $3.14 申请样片
ISM频段收发器
ADF7021 高性能窄带ISM频段收发器IC 48 引脚 LFCSP $2.85 申请样片
Blackfin处理器
ADSP-BF534 Blackfin处理器,具有CAN连通性,适合汽车与工业应用 182 ball CSPBGA
208 Ball CSPBGA
$11.17-$15.21 尚未提供样片
ADSP-BF536 Blackfin处理器,具有嵌入式网络连通性 182 ball CSPBGA
208 Ball CSPBGA
$9.42-$11.64 尚未提供样片
ADSP-BF537 Blackfin处理器,具有嵌入式网络连通性 182 ball CSPBGA
208 Ball CSPBGA
$15.80-$19.36 尚未提供样片
同步采样逐次逼近型(SAR)ADC
AD7656-1 250 kSPS,6通道,同步采样,双极性16-Bit ADC 64 引脚 LQFP $17.95-$19.75 申请样片
温度传感器
ADT75 ±2°C精度的12-Bit数字温度传感器 -- $0.66 申请样片

返回顶部



ADE51xx与ADE55xx系列产品... 单相电能计量IC,内置8052 MCU、实时时钟(RTC)以及LCD驱动器

ADE51xx/ADE55xx系列单芯片电能计量IC实现了智能电池管理与ADI公司创新的信号处理技术的完美结合,可以满足全球电力市场对多功能、高可靠单相电能表的需求。这使得电能表能够保持时间、检测温度变化、实现LCD (液晶显示器)的数据读出, 并执行其它关键的系统功能,同时与竞争解决方案相比,功耗减小了至少40%。欲了解更多信息,请访问 www.analog.com/energymeter

ADF7021... 高性能窄带ISM频段收发器IC

ADF7021是一款低功耗、高集成度的2FSK/3FSK/4FSK收发器,可工作于80~940MHz之间的多频段。ADF7021完全符合欧洲ETSI-300-220、北美FCC Parts 15, 90, 95以及日本ARIB STD-T67管理标准,在1 kbps时能够实现-123 dBm的同类最佳接收灵敏度。ADF7021内置片上收发开关、压控振荡器(VCO)谐振回路、RF/IF滤波器、完全自动化的自动频率控制(AFC)以及自动增益控制(AGC)。由于具有更高的接收灵敏度、出众的干扰抑制特性,ADF7021非常适合高可靠性以及长距离的应用,如无线自动抄表(AMR),同时满足诸如性能、鲁棒性、成本以及元件数量的要求。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/srtransceivers

ADSP-BF537... 具有嵌入式网络连通性的Blackfin处理器

ADSP-BF537是一款Blackfin处理器,具有嵌入式网络连通功能,允许高级电能表设计工程师利用处理器内核的控制与信号处理能力。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/blackfin

AD7656-1... 250 kSPS,6通道,同步采样,双极性16-Bit ADC

AD7656-1是一款高集成度、6通道、16-bit逐次逼近型ADC,具有4 LSBS的最大积分非线性误差(INL)和快速吞吐率(250 KSPS/通道),并在单芯片内集成了一个2.5 V内部基准电压源与基准缓冲器。该款器件的功耗为140 mW,与最接近的同类双极性ADC相比,功耗降低了30%。在±10V以及±5V电压范围内,AD7656-1能够输入真双极性信号,是电力线监控应用的理想选择。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/AD7656-1

ADT75... ±2°C 精度,12-Bit数字温度传感器

ADT75是一款完整的温度检控系统,采用8引脚MSOP封装及SOIC封装。它内置带隙温度传感器与12-bit ADC,用于监控温度并将其转换为数字量,分辨率达到0.0625°C。ADT75的引脚和寄存器与LM75以及AD7416兼容。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/ADT75


返回顶部



新闻稿...
ADI公司扩展电能计量产品系列用于高级电能监控应用
ADE51xx和ADE55xx SoC电能计量解决方案增加了RAM和程序存储器,满足更高要求的全球计量通信协议。

ADI公司单芯片电能表IC利用智能电池技术降低功耗
ADE7100与ADE7500系列产品实现了高级电池管理、高集成度以及易于同LCD连接的完美结合,可用于实现多功能、高性价比的单芯片电能计量解决方案。

最新多相电能计量IC具有更低功耗,并增加电能质量监控功能
ADI公司推出引脚兼容及引脚类似的升级器件,扩展电能计量产品系列。

返回顶部

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭