Analog Devices,Inc.(简称 ADI)提供世界第一的高精度、全集成的电容数字转换器(CDC),从而解决了从电容到数字直接转换的复杂而困难的信号处理难题。这项 获奖的CDC技术使得高精度电容检测技术用于工业、汽车和消费类应用。
关于电容数字转换器的更多信息请访问:电容数字转换器.
| Part# | Resolution (Bits) | Throughput Rate | # Chan | Power Diss | Input Base Capacitance | C-D Cin | US-Price-1000-to-4999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7147A | 16 | 111SPS | 12 | 3.6mW | 20pF | 8pF |
$ | |
| AD7156 | 12 | 100SPS | 2 | 252µW | 10pF | 4pF |
$ | |
| AD7152 | 12 | 200SPS | 2 | 432µW | 5pF | 2pF |
$ | |
| AD7153 | 12 | 200SPS | 1 | 432µW | 5pF | 2pF |
$ | |
| AD7148 | 16 | 4SPS | 8 | 3.3mW | 20pF | 8pF |
$ | |
| AD7147 | 16 | 111SPS | 12 | 3.6mW | 20pF | 8pF |
$ | |
| AD7150Reference Circuit Available | 12 | 200SPS | 2 | 430µW | 10pF | 4pF |
$ | |
| AD7151 | 12 | 100SPS | 1 | 300µW | 10F | 4F |
$ | |
| AD7143 | 16 | 43.5SPS | 8 | 3.6mW | 20pF | 2pF |
$ | |
| AD7747 | ✓ | 24 | 45.5SPS | 1 | 4.25mW | 17pF | 8pF |
$ |
| AD7142 | 16 | 27.8SPS | 14 | 3.6mW | 20pF | 2pF |
$ | |
| AD7745Reference Circuit Available | 24 | 90SPS | 1 | 4.25mW | 17pF | 4pF |
$ | |
| AD7746Reference Circuit Available | 24 | 90SPS | 2 | 4.25mW | 17F | 4F |
$ |