ADAU1978:  四通道模数转换器(ADC)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADAU1978集成4个高性能模数转换器(ADC),其交流耦合输入具有2 V rms性能。 这些ADC采用多位Σ-Δ架构,其连续时间前端能够实现低EMI性能。 它具有一个I2C/串行外设接口(SPI)控制端口,微控制器利用该端口可以调整音量和许多其它参数。 ADAU1978仅采用3.3 V单电源供电。 器件内部可产生所需的数字DVDD电源。 低功耗架构则降低了器件的功耗。 ADAU1978采用40引脚LFCSP封装。 片内PLL可从外部时钟输入或帧时钟(采样速率时钟)获得主时钟。 当使用帧时钟时,系统中无需使用独立的高频主时钟。

请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如SCL/CCLK)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如CCLK即表示仅与此功能相关。

应用

  • 汽车音频系统
  • 有源噪声消除系统

特点和优势

  • 四路2V rms差分输入
  • 利用片内锁相环(PLL)获得主时钟
  • 低电磁干扰(EMI)设计
  • 模数转换器(ADC)动态范围:106 dB
  • 总谐波失真加噪声(THD + N): -95 dB
  • 可选数字高通滤波器
  • 24位立体声ADC,8 kHz至192 kHz采样速率
  • 数字音量控制,具有自动缓升功能
  • I2C/SPI可控,可提高灵活性
  • 软件可控无杂音静音功能
  • 软件关断
  • 右对齐、左对齐、
    I2S对齐和TDM模式
  • 主机和从机工作模式
  • 40引脚LFCSP封装
  • 通过汽车应用认证

ADAU1978功能框图

类似产品

  • ADAU1977:集成诊断功能的四通道ADC(10 V输入)
  • ADAU1979:四通道ADC(4.5V输入)

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAU1978:四通道模数转换器(ADC) (Rev A, 01/2014) (pdf, 1200 kB) 产品数据手册 PDF
ADAU1978: Quad Analog-to-Digital Converter (ADC) Data Sheet (Rev A, 01/2014) (pdf, 2385 kB) 产品数据手册 PDF
UG-600: Evaluating the ADAU1977/ADAU1978/ADAU1979  (pdf, 2155 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAU1977 Sound CODEC Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADAU1978 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADUSB2EBZ评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUSB2EBZ 产品状态: 量产 USB Interface $ 80.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭