content here.
content here.


为全球各地的任何患者提供世界级诊断的医用IC

查看AD9271模拟前端用于便携式超声设备的获奖信息

查看EDN 2008年度创新奖获奖产品AD9272及所有ADI获奖产品

AD9272 Video
观看ADuM4160产品视频

ADI为医疗和工业设备应用实现隔离的USB连接
ADI发布业界首款单芯片USB隔离器,可显著减少成本、尺寸和实现USB隔离解决方案所需的设计时间。

“医疗设计一般采用隔离的RS-232或以太网连接,这些连接限制了数据传输速率,不支持即插即用功能,并且占用过多的空间,”ADI公司医疗保健部总监Patrick O’Doherty表示,“ADuM4160 USB隔离器的增强型医用隔离等级使工程师能够设计出能够更方便、更好地护理病人的USB医疗设备。”
浏览ADuM4160新闻稿

八通道超声接收器现可实现高质量连续波多普勒处理
ADI公司的新型八通道超声接收器可减小中高端手推式超声系统的系统尺寸,并降低复杂性和功耗。

ADI公司推出其获奖的第三代八通道超声接收器,满足了新型医学成像应用的多元化需求。AD9276和AD9277八通道超声接收器针对CW(连续波)和PW(脉冲波)多普勒超声而设计,单个芯片上集成了进行CW多普勒信号处理的增益、滤波、数据转换和解调功能。
浏览AD9276/AD9277新闻稿

ADI公司的16-Bit, 10-MSPS SAR模数转换器超过业界性能标准
PulSAR®ADC具有15-bit有效位数(ENOB)及2.5倍的更快采样速率,能使医学成像与数据采集系统实现高精度和高吞吐率

Trixell公司电子学与ASIC部门经理Stephane Rossignol指出:“对于高端X-射线成像设备来说,精度和吞吐率是实现更高图像质量和改进帧速率的关键性能指标。作为ADI公司的长期合作伙伴,Trixell公司选择了AD7626 PulSAR ADC,因为它满足我们终端系统设计的速度、精度、功耗、封装尺寸以及价格要求。” Trixell公司是泰利斯电子器件公司、飞利浦医疗系统公司以及西门子保健公司的合资公司,是放射成像平板探测器的领先开发商。





医疗应用IC选型表




Current-to-Digital Converters
型号 描述 样片
ADAS1128 128通道、24位、电流-数字ADC 申请样片
模数转换器
型号 描述 样片
AD9277 八通道LNA/VGA/AAF/14位 50MSPS ADC和CW I&Q解调器 申请样片
AD9276 八通道LNA/VGA/AAF/12位 80MSPS ADC和CW I&Q解调器 申请样片
AD9273 八通道LNA/VGA/AAF/ADC与交叉点开关
(在12-bits、40 MSPS时,每通道功耗为100 mW;在连续波多普勒模式下,每通道功耗为50 mW)
申请样片
AD9272 八通道LNA/VGA/AAF/ADC与交叉点开关(LNA折合到输入端噪声为0.75 nV/√Hz) 申请样片
AD9271 八通道 LNA/VGA/AAF/模数转换器(ADC)与交叉点开关 申请样片
AD7468 8-Bit, 1.6 V 低功耗模数转换器(ADC) 申请样片
AD9219 四通道, 10-Bit, 40/65 MSPS 串行 LVDS 1.8 V 模数转换器(ADC) 申请样片
AD7466 12-Bit, 1.6 V 低功耗模数转换器(ADC) 申请样片
AD9228 四通道, 12-Bit, 40/65 MSPS 串行 LVDS 1.8 V 模数转换器(ADC) 申请样片
AD9229 四通道 12-Bit, 50/65 MSPS, 串行 LVDS 模数转换器(ADC) 申请样片
AD7683 16-Bit, 100 kSPS PulSAR®模数转换器(ADC),采用µSOIC/LFCSP封装 申请样片
AD7685 16-bit, 250kSPS, 采用10引脚QFN封装 申请样片
AD7693 16-bit, 400kSPS, 0.5LSB INL 申请样片
AD7686 16-Bit, 500 kSPS PulSAR®模数转换器(ADC),采用MSOP/LFCSP封装 申请样片
AD7665 16-Bit, 570 kSPS, 双极 PulSAR®模数转换器(ADC) 申请样片
AD7671 16-Bit, 1 MSPS, 双极性PulSAR®模数转换器(ADC) 申请样片
AD7621 16-Bit, 3 MSPS, 2 LSB INL, PulSAR®模数转换器(ADC) 申请样片
AD7626 16-Bit, 10MSPS PulSAR差分ADC 申请样片
AD9446 16-Bit, 80 MSPS / 100 MSPS 模数转换器(ADC) 申请样片
AD7678 18-Bit, 100 kSPS PulSAR®模数转换器(ADC) 申请样片
AD7690 18-Bit, 400 kSPS, 1.5 LSB INL, PulSAR®模数转换器(ADC),采用MSOP/LFCSP封装 申请样片
AD7674 18-Bit, 800 kSPS PulSAR®模数转换器(ADC) 申请样片
AD7982 18-Bit, 1 MSPS PulSAR® 7.0 mW ADC,采用MSOP/QFN封装 申请样片
AD7190 4.8 kHz 超低噪声24-Bit Σ-Δ ADC,内置可编程增益放大器(PGA) 申请样片

返回顶部

数模转换器
型号 描述 样片
AD5621 2.7 V ~ 5.5 V, <100 µA, 12-Bit nanoDAC®, SPI接口,采用SC70封装 申请样片
AD5443 宽带宽CMOS 12-Bit 串行接口乘法型数模转换器(DAC) 申请样片
AD5445 宽带宽CMOS 12-Bit 并行接口乘法型数模转换器(DAC) 申请样片
AD9707 14-Bit, 175 MSPS TxDAC®数模转换器(DAC) 申请样片
AD9706 12-Bit, 175 MSPS TxDAC®数模转换器(DAC) 申请样片

返回顶部

数字信号隔离器 (iCouplers)
型号 描述 样片
ADUM4160 兼容USB 2.0的单芯片隔离器 申请样片
ADUM2250 热插拔、双通道 I2C 5kV隔离器 - 两个双向通道 申请样片
ADUM2251 热插拔、双通道 I2C 5kV隔离器 一个双向通道,一个单向通道 申请样片
ADUM2400 四通道5 kV数字隔离器 - 通道配置4/0 申请样片
ADUM2401 四通道5 kV 数字隔离器 - 通道配置3/1 申请样片
ADUM2402 四通道5 kV数字隔离器 - 通道配置2/2 申请样片
ADUM2200 四通道5 kV数字隔离器 - 通道配置2/0 申请样片
ADUM2201 四通道5 kV数字隔离器 - 通道配置1/1 申请样片

返回顶部

阻抗数字转换器
型号 描述 样片
AD5933 1 MSPS, 12 Bit 阻抗转换器网络分析仪 申请样片

返回顶部

电容数字转换器(触摸控制器)
型号 描述 样片
AD7147 CapTouch™可编程控制器,用于单电极电容传感器(13 通道) 申请样片
AD7148 CapTouch™可编程控制器,用于单电极电容传感器(8 通道) 申请样片

返回顶部

微控制器
型号 描述 样片
ADuC7021 ARM7 MCU, 62kB flash, 12-Bit 1MSPS 8通道模数转换器(ADC), 双通道12-bit 数模转换器(DAC); 40引脚 申请样片
ADuC7024 ARM7 MCU, 62kB flash, 12-Bit 1MSPS 10通道模数转换器(ADC), 双通道12-bit 数模转换器(DAC); 64引脚 申请样片
ADuC7128 ARM7 MCU, 126kB 闪存, 12-Bit 1MSPS 10通道模数转换器(ADC), 直接数字频率合成(DDS)数模转换器(DAC); 64引脚 申请样片

返回顶部

RF产品
型号 描述 样片
AD8318 1 MHz ~ 8 GHz, 70 dB RF 功率检测器/控制器 申请样片
AD8317 1 MHz ~ 10 GHz, 50 dB RF 功率检测器/控制器 申请样片
AD8319 1 MHz ~ 10 GHz, 40 dB RF 功率检测器/控制器 申请样片
ADL5521 低噪声 LNA RF 放大器 (400 - 4000 MHz) 申请样片
ADL5523 高增益 LNA RF 放大器 (400 - 4000 MHz) 申请样片
ADL5320 1/4 W RF驱动放大器, 采用SOT-89封装, 400 - 2700 MHz 申请样片
ADF7021 窄带 12.5kHz 收发器 申请样片

返回顶部

精密时钟
型号 描述 样片
AD9510 1.2 GHz 时钟分配器, PLL内核, 分频器, 延迟可调整, 8路输出 申请样片
AD9513 800 MHz 时钟分配器, 分频器, 延迟可调整, 3路输出 申请样片
AD9515 800 MHz 时钟分配器, 分频器, 延迟可调整, 3路输出 申请样片
AD9540 低抖动, 基于DDS的时钟发生器与合成器 申请样片

返回顶部

放大器
型号 描述 样片
AD8205 高共模差动放大器 申请样片
AD8206 高共模差动放大器 申请样片
AD8220 轨对轨输出,JFET 输入仪表放大器 申请样片
AD8221 增益可编程,高性能仪表放大器 申请样片
AD8222 高精密,双通道仪表放大器 申请样片
AD8224 高精密,双通道,JFET输入,轨对轨输出仪表放大器 申请样片
AD8231 零漂移,轨对轨输出仪表放大器,具有软件可编程增益,G= 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 申请样片
AD8250 10 MHz,20 V/µs, G = 1, 2, 5, 10 iCMOS®可编程增益仪表放大器 申请样片
AD8251 10 MHz,20 V/µs, G = 1, 2, 4, 8 iCMOS®可编程增益仪表放大器 申请样片
AD8333 50 MHz,双通道 I/Q 解调器和移相器 申请样片
AD8334 超低功耗前置与可编程RIN四路可变增益放大器 申请样片
AD8337 280 MHz,直流耦合可变增益放大器 申请样片
AD8339 直流至50MHz,四路I/Q解调器和移相器 申请样片
AD8500 低功耗,高精密CMOS 运算放大器,最大电源电流仅为1 µA 申请样片
AD8506 20 µA最大电流,轨对轨输入/输出,零输入交越失真放大器 申请样片
AD8515 1.8 V低功耗 CMOS,轨对轨输入/输出运算放大器 申请样片
AD8538 高精密,低功耗仪表放大器 申请样片
AD8542 10 MHz,低电源电流,CMOS,双路,轨对轨输入/输出放大器 申请样片
AD8553 自稳零仪表放大器,具有待机功能 申请样片
AD8599 双通道,超低失真,超低噪声运算放大器 申请样片
AD8605 高精密,低噪声,CMOS,轨对轨输入/输出运算放大器 申请样片
AD8606 双通道,高精密,低噪声,CMOS,轨对轨输入/输出运算放大器 申请样片
AD8607 高精密,低噪声,低功耗,轨对轨输入/输出 申请样片
AD8610 高精密,低输入偏置电流,宽带宽JFET运算放大器 申请样片
AD8616 24 MHz,CMOS轨对轨,双路运算放大器 申请样片
AD8617 低功耗,低噪声,轨对轨输入/输出运算放大器 申请样片
AD8627 高精密,低功耗,单电源JFET放大器,采用5引脚SC70封装 申请样片
AD8638 16 V自动调零,轨对轨输出运算放大器 申请样片
AD8642 双路,低功耗,轨对轨输出高精密JFET放大器 申请样片
AD8655 高精密,低噪声,CMOS 运算放大器 申请样片
AD8656 双路,2.7 nV/rtHz @ 10 kHz,整个共模电压范围内最大失调电压250 µV,CMOS,轨对轨I/O放大器 申请样片
AD8663 低噪声,高精密,16 V,CMOS,轨对轨运算放大器 申请样片
AD8667 低噪声,高精密,16 V,CMOS,轨对轨,双路运算放大器 申请样片
AD8669 低噪声,高精密,16 V,CMOS,轨对轨运算放大器 申请样片
AD8671 双路,极低噪声,极低失调电压与漂移,低输入偏置电流,低功耗运算放大器 申请样片
AD8672 极低噪声,极低失调电压与漂移,低输入偏置电流,低功耗运算放大器 申请样片
ADA4841-1 低功耗,低噪声与失真度, 轨对轨输出放大器 申请样片
ADA4898-1 单位增益稳定, 超低失真与电压噪声放大器 申请样片
ADA4899-1 单位增益稳定, 超低失真与电压噪声放大器 申请样片
ADA4922-1 高压,差分18-bit 模数转换器(ADC)驱动器 申请样片
ADA4939 超低失真、差分14-bit与16-bit ADC 申请样片
ADA4941-1 单电源, 差分18-bit 模数转换器(ADC)驱动器 申请样片
OP1177 高精密,低噪声,低输入偏置电流运算放大器 申请样片
OP2177 双路, 高精密,低噪声,低输入偏置电流运算放大器 申请样片
OP282 双路,低功耗,高速JFET 运算放大器 申请样片
OP284 4 MHz Dual 高精密 轨对轨I/O运算放大器 申请样片
OP296 双路,低功耗,CBCMOS,轨对轨输入/输出运算放大器 申请样片
OP482 四路, 低功耗,高速JFET 运算放大器 申请样片
OP496 四路,低功耗,CBCMOS,轨对轨输入/输出运算放大器 申请样片

返回顶部

温度传感器
型号 描述 样片
ADT7301 精度1°C,SPI接口数字温度传感器,采用SOT23封装 申请样片
TMP05 精度1°C,单线接口数字温度传感器,低功耗,采用SC70封装 申请样片
TMP36 精度2°C,模拟电压输出温度传感器,采用SOT23封装 申请样片
ADT75 精度1°C,I2C接口数字温度传感器 申请样片
ADT6501 简单的厂家设置跳变点温度传感器,采用SOT23封装 申请样片
ADT6502 简单的厂家设置跳变点温度传感器,采用SOT23封装 申请样片
ADT6503 简单的厂家设置跳变点温度传感器,采用SOT23封装 申请样片
ADT6504 简单的厂家设置跳变点温度传感器,采用SOT23封装 申请样片

返回顶部

电源管理
型号 描述 样片
ADM809 微处理器监控电路,采用3引脚SOT-23封装与SC70封装,低电平有效推挽输出 申请样片
ADM6711 微处理器监控电路,采用4引脚SC70封装 申请样片
ADM8616 内置看门狗的低压监控电路,采用4引脚SC70封装 申请样片
ADM8617 内置看门狗的低压监控电路,采用4引脚SC70封装(低电平有效,开漏输出) 申请样片
ADP1706 1 A,低压差,CMOS线性调节器 申请样片
ADP1707 1 A,低压差,CMOS线性调节器 申请样片
ADP1708 1 A,低压差,CMOS线性调节器 申请样片
ADP1710 150 mA,低压差, CMOS线性调节器 申请样片
ADP1712 300 mA,低压差CMOS线性调节器 申请样片
ADP1715 500 mA低压差CMOS线性调节器,带软启动功能 申请样片
ADP1716 500 mA低压差线性调节器,带追踪功能 申请样片
ADP1720 50 mA, 高压,低功耗线性调节器 申请样片
ADP3300 高精度 anyCAP® 50 mA 低压差线性调节器 申请样片
ADP3301 高精度 anyCAP® 100 mA 低压差线性调节器 申请样片
ADP3303 高精度 anyCAP® 200 mA 低压差线性调节器 申请样片
ADP3309 anyCAP®100 mA 低压差线性调节器 申请样片
ADP3330 高精度,极低静态电流,200 mA输出电流, SOT-23封装, anyCAP®低压差调节器 申请样片
ADP3331 高精度,极低静态电流,低压差调节器; 采用SOT-23封装 申请样片
ADP3333 高精度,极低静态电流,300 mA输出电流, anyCAP®低压差线性调节器 申请样片
ADP3334 高精度,极低静态电流,500 mA输出电流, anyCAP® Adjustable 低压差线性调节器 申请样片
ADP3335 高精度,极低静态电流,500 mA输出电流, anyCAP® 低压差 申请样片
ADP3336 小尺寸,输出可调, 极低静态电流,500 mA输出电流,anyCAP® 低压差线性调节器 申请样片
ADP3338 高精度,极低静态电流,1 A输出电流, anyCAP® 低压差调节器 申请样片
ADP3339 高精度,极低静态电流,1.5 A输出电流, anyCAP® 低压差调节器 申请样片
ADP3367 +5 V 固定或可调的低压差线性电压调节器 申请样片

返回顶部

开关
型号 描述 样片
ADG736 低压,单电源 2 x SPDT 申请样片
ADG711 低压, 单电源 4 x SPST 申请样片
ADG708 低压 3Ω 8:1 Mux 申请样片
ADG2128 8 × 12 I2C兼容缓冲开关阵列,采用单电源与双电源供电 申请样片
ADG1408 8 × 12 I2C兼容的缓冲器开关阵列,采用单电源或双电源工作 申请样片
ADG1434 ±15V 低导通电阻(5Ω最大值) 4 × SPDT 申请样片
ADG1206 1.5pF关断电容, 0.5pC Qinj ±15V/12V 16:1 Mux 申请样片
ADG1208 ±15V 低电容(1pF 关断电容) 8:1 Mux 申请样片
ADG426 ±15V 16:1 Mux,包含片上闩锁功能 申请样片

返回顶部




医疗应用信号链:

血液分析流式细胞仪

血液分析仪

血压计

心电图 (ECG/EKG)

便携式自动体外去颤器 (AED)

可编程输液泵

脉搏氧测定

超声波

无线心电图监视仪

返回顶部





医疗应用新闻发布:

ADI公司在多个超声平台上实现成像质量与功耗性能的完美结合,2008年9月
基于ADI公司的数据转换技术与专业经验扩展的超声解决方案系列产品,可帮助手推式及电池供电的便携式超声设备获得最佳的成像质量,并降低功耗。

ADI公司的16-BIT,10-MSPS SAR模数转换器超过业界性能标准,2008年7月
最新PulSAR® ADC具有15-bit有效位数(ENOB)及2.5倍的更快采样速率,能使医学成像与数据采集系统实现高精度和高吞吐率。

用于便携式超声诊断设备的单片多普勒移相器,2007年3月
AD8339四通道、I/Q解调器和移相器取代医学超声设备中的延迟线,减少元件数量,降低功耗。

ADI公司为便携式超声诊断设备提供优异的图像质量,2007年4月
新的超声波解决方案支持高质量图像处理,使便携式系统减少元件数量,并降低功耗。

ADI公司的低功耗ADC能够在便携性和高性能新的方面支持医学和工业电子设备,2006年12月
ADI公司最新ADC的体积与功耗仅为与之竞争ADC的80%,适合无线的病人监护仪以及快速、精确的测试与数据采集设备。

业界体积最小、功耗最低的高速8通道ADC,使得便携式医疗设备设计具有较高的通道数,2006年9月
ADI公司最新8通道ADC系列产品是业界第一款14-bit、高速、8通道ADC,使便携式仪表与超声设备设计人员能降低60%电路尺寸,减小10%的功耗。

ADI公司推出业界第一款高速、14-bit、4通道ADC,适合医学成像应用,2006年5月
新的高速、低功耗、4通道ADC内置串行输出端口,可以减少电路板空间,适合高分辨率、多通道医学成像系统。

返回顶部




医疗应用新闻报道:

小型化观点
Medical Design Technology,2008年3月

电子技术进步推动家庭保健市场的繁荣发展
Electronic Design,2008年2月

超声便携式设备的系统划分
Medical Design Technology,2008年2月

模拟IC变得更小、更复杂、更高能效
Design News,2007年10月

技术进步引发超声设备的繁荣发展,2006年6月
传感器、信号处理与软件的重大技术进步推动超声成像仪进入多种新的医疗应用。

返回顶部




医疗应用技术白皮书:

阻抗测量监控血液凝固
根据有关文献,血液凝结与阻抗变化之间的相互关系已经确立了很长时间。不过,最近推出的集成电路复阻抗测量器件意味着凝血时间测量仪器可以进一步小型化。这在节能、便携性,以及对危重病护理极为关键的最终仪器外型等方面提供了极大的优势。 更多 ...

ECG/EEG/EMG系统中的生物电极传感器
心电图(ECG)、肌电图(EMG)与脑电图(EEG)系统通过测量生物组织表面的电势来(分别)测量一段时间内的心脏、肌肉和脑部活动。 更多 ...

AD9271–便携式超声设备的革命性解决方案
医疗超声波系统是当今广泛使用的、最复杂的信号处理设备。虽然它们与雷达或声纳相似,但其工作的射频速率却比雷达低几个数量级,比声纳高几个数量级。 更多 ...

满足心电图系统需求的低功耗、低压IC
自从1786年Luigi Galvani首次报告青蛙试验以来,电生理测量已经在人类与动物身体上应用。心电图测量是在20世纪初期由荷兰物理学家William Einthoven率先进行的。心电图是指利用非入侵式电生理测量方法测量、记录并解释流过心脏的电势。 更多 ...

数字隔离器为设计挑战提供小型、低成本解决方案
对于隔离器系统设计人员来说,数字隔离技术的飞速发展与带来的新能力可以大大简化其工作。例子包括集成隔离电源以及真正的双向隔离通道,不仅降低系统成本,而且节省电路板空间。这些进步得益于从基于LED的光电耦合器向更新的隔离器技术的转变,新技术与标准CMOS工艺兼容。这样,集成电路可以与芯片级微型变压器一起封装,从而在单片封装内集成更多的功能。 更多 ...

请教工程师—35: 适合人机接口的电容传感器
当某物或某人接近或接触传感器时,电容传感器可以检测电容变化。该技术已经在工业应用中使用多年,可以测量液面、湿度与材料构成。比较新的应用是人机接口,已经日益普遍。 更多 ...

高速印制电路板布局实践指南
尽管高速电路特性非常关键,印制电路板(PCB)布局往往是设计阶段的最后步骤之一。高速印制电路板设计需要考虑诸多方面,已有大量的文献做过详细的介绍。这篇文章从实践的角度介绍了高速电路板布局。 更多 ...

返回顶部




医疗应用相关产品视频:


ADAS1128 用于CT扫描仪的128通道、24位、20 kSPS电流-数字转换器
2008德国慕尼黑国际电子元器件展览会(electronica 2008)的超声演示区展出了AD9272和AD9273
便携式超声设备:AD9272/AD9273下一代8通道超声接收器
数字X-射线:AD7626 16-Bit, 10-MSPS PulSAR ADC实现快速而精确的数字X-射线与核磁共振成像(MRI)

返回顶部




医疗应用介绍:

In-Vitro (.ppt, 274,944 bytes)

心电图 (.ppt, 931,840 bytes)

返回顶部




医疗应用在线研讨会:

心电图解析:各种设计挑战及其解决方案的基本研究

利用模拟接收技术应对医疗设备信号路径设计挑战

推动新一代医用仪器的设计

测量温度时保持冷静

传感器信号调理选择与解决方案

用于阻抗和电容传感器的先进转换器架构

传感器信号调理电路中的噪声优化(第一部分)

传感器信号调理电路中的噪声优化(第二部分)

多通道模数转换器设计考虑

高速印制电路板布线实践指南

在线研讨会数据库

返回顶部




医疗应用解决方案通报:

医学设备IC (第8卷,第4期)

医学设备IC (第7卷,第6期)

解决方案通报知识库 (全部通报)

返回顶部