添加到信号链设计器

AD9653:  4通道、16位、125 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9653是一款4通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,对小封装尺寸的应用很有意义。

该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。

为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持独立关断各通道;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程输出时钟与数据对准、生成数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。

AD9653采用符合RoHS标准的48引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。

产品特色
1. 小尺寸。一个小型封装中集成4个ADC,节省空间。
2. 低功耗:每通道163 mW(125 MSPS,功率选项可调整)。
3. 与AD9253 14位4通道和AD9633 12位4通道ADC引脚兼容。
4. 易于使用。数据时钟输出(DCO)的工作频率高达500 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
5. 使用灵活。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。

应用
- 医疗超声设备
- 高速成像
- 正交无线电接收机
- 分集无线电接收机
- 测试设备

特点和优势

  • 1.8 V电源供电
  • 低功耗:每通道164 mW(125 MSPS),功率选项可调整
  • 信噪比(SNR):76.5 dBFS(70 MHz,2.0Vp-p输入范围)
  • 信噪比(SNR):77.5 dBFS(70 MHz,2.6Vp-p输入范围)
  • 无杂散动态范围(SFDR):90 dBc(至Nyquist频率)
  • DNL = ±0.7 LSB(典型值);INL = ±3.5 LSB(典型值)
  • 串行LVDS(ANSI-644,默认)、低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
  • 650 MHz全功率模拟带宽
  • 2 V p-p输入电压范围(支持高达2.6 V p-p)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9653 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9653 S Parameter  (xls, 741 kB) S-Parameters XLS
AD9653 IBIS Model IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9653使用的驱动放大器

  • 针对差分RF/IF,推荐使用超低失真 ADL5562
推荐AD9653使用的IF可变增益放大器
  • 针对数字通信系统中的全差分输入和输出DVGA,推荐使用 ADL5202
  • 针对为超声应用而优化的超低噪声前置放大器,推荐使用 AD8334 四通道VGA。
推荐AD9653使用的时钟驱动器
  • 如需低抖动性能和集成VCO,推荐使用 AD9520AD9522 系列可选VCO频率器件之一。
推荐电源解决方案

  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9653 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9653BCPZ-125 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 工业 Tray, 260 $ 295.00 $ 250.00 Y  材料信息 通知我 订购
AD9653BCPZRL7-125 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 工业 Reel, 750 $ 295.00 $ 250.00 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9653 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9653-125EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 395.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭