| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD9628: 12-Bit, 125/105 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter Data Sheet (Rev 0, 08/2011) (pdf, 1016 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧 (pdf, 392 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout (pdf, 392 kB) | 应用笔记 | |
| AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性 (pdf, 359 kB) | 应用笔记 | |
| AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise (pdf, 1679 kB) | 应用笔记 | |
| UG-003: UG-003评估板用户指南 (pdf, 2699 kB) | 用户指导 | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | 技术文章 | |
| ADI 新款14位高速 ADC 挑战更高性能需求 (07 九月 2011) | 新闻发布 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD9648/AD9628/AD9608 S-Parameters (xls, 746 kB) | S-Parameters | XLS |
| AD9628 IBIS Model | IBIS 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
推荐AD9628使用的驱动放大器
这些建议有帮助吗?
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。