![]() | |||
差分放大器最大化ADC性能 | |||
|
|||
从直流到100MHz范围的最低失真
ADA4937 和ADA4938建立了新的直流到100MHz范围差分放大器性能标准,具有最佳低噪声、低失真、高SFDR以及高带宽,这些特性组合使两款器件成为驱动高速12到16位ADC的理想选择。譬如,现在你能在70MHz下拥有真正的14位特性,在40MHz下拥有16位的性能。其它特性包括增益可调以及输出共模电压,宽电源范围以及小LFCSP封装。 更多 ...
针对一些高速、高性能ADC的驱动放大器
| ADC | Bits | Channel Count | MSPS | Driver | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA4937-1 | ADA4938-1 | ||||
| AD9460/AD9461 | 16 | 1 | 80/105/130 | • | |
| AD9446 | 16 | 1 | 80/100 | • | • |
| AD9246/AD9233 | 14/12 | 1 | 80/105/125 | • | |
| AD9245 | 14 | 1 | 20/40/65/80 | • | |
| AD9445 | 14 | 1 | 105/125 | • | • |
| AD9254 | 14 | 1 | 150 | • | |
| AD6654 | 14 | 1 | 92.16 | • | |
| AD9235/AD9236 | 12 | 1 | 20/40/65/80 | • | |
| AD9230/AD9211 | 12/10 | 1 | 170/210/250 | • | |
| AD9215 | 10 | 1 | 65/80/105 | • | |
| AD9283 | 8 | 1 | 50/80/100 | • | |
| AD9480/AD9481 | 8 | 1 | 250 | • | |
| AD9640/AD9627 | 14/12 | 2 | 80/105/125/150 | • | |
| AD9216 | 10 | 2 | 65/80/105 | • | |
| AD9288 | 8 | 2 | 40/80/100 | • | |
白皮书/技术文章
宽带模数转换器(ADC)前端设计 考虑II:放大器或变压器驱动ADC?
高性能模数转换器之前的输入结构,或“前端”的设计对于获得希望的系统性能来讲是非常关键的。 更多 ...
模拟对话:高速运放驱动16位1MSPS差分输入模数转换器
现代高分辨率模数转化器(ADC)通常需要输入缓冲器(ADC驱动器),因为对于驱动它们的源而言它们经常表现出几百欧姆或更大的直流负载 - 和高频的动态负载。如果源是个传感器或一个典型低频前置放大器,那么可能会产生严重的错误。 更多 ...
研讨会
解决方案通报
放大器IC(第7卷,第9期)
应用笔记
AN-584:利用AD813x差分放大器
AN-827:开关电容ADC及其驱动放大器之间的阻抗谐振匹配方法



ADA4937-1_ADA4938-1_overview.html


