AD7989-1:  18位、100 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD7989-1/AD7989-5 是18位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源VDD供电。它内置一个低功耗、高速、18位采样ADC和一个多功能串行接口端口。在CNV上升沿,AD7989-1/AD7989-5对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样,这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至VREF之间、相位相反。基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。功耗和吞吐速率呈线性变化关系。

SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到单三线式总线上。采用独立电源VIO时,它与1.8 V、2.5 V、3 V或5 V逻辑兼容。

AD7989-1/AD7989-5采用10引脚MSOP或10引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C 至+85°C。

应用

  • 电池供电设备
  • 数据采集系统
  • 医疗仪器
  • 地震数据采集系统

特点和优势

  • 低功耗:
    400μW(100 kSPS,仅VDD)
    700μW(100 kSPS,总功耗)
  • 18位分辨率、无失码
    吞吐率:100 kSPS
  • 积分非线性(INL):典型值±1 LSB
    最大值±2 LSB
  • 信噪比(SNR):98 dB(1 kHz,
    VREF = 5 V时)
  • 信纳比(SINAD):97 dB (1 kHz)
  • 总谐波失真(THD):-120 dB (10 kHz)
  • 动态范围:99 dB
  • 真差分模拟输入范围:±VREF
    0 V至VREF(VREF在2.4 V至5.1 V之间)
    可使用任一输入范围
    可采用ADA4941-1轻松驱动
  • 无流水线延迟
  • 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
  • SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容串行接口
  • 能够以菊花链形式连接多个ADC
  • 10引脚封装:MSOP、3 mm x3 mm LFCSP

AD7989-1 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7989-1/AD7989-5:18位、100 kSPS/500 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装 (Rev 0, 07/2014) (pdf, 706 kB) 产品数据手册 PDF
AD7989-1/AD7989-5: 18-Bit, 100 kSPS/500 kSPS PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP Data Sheet (Rev A, 07/2014) (pdf, 514 kB) 产品数据手册 PDF
Tested ADC Driver to PulSAR ADC 应用笔记 HTML
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Front-End Amplifier and RC Filter Design for a Precision SAR Analog-to-Digital Converter 技术文章 HTML
MS-2022: Seven Steps to Successful Analog-to-Digital Signal Conversion (Noise Calculation for Proper Signal Conditioning)  (pdf, 277 kB) 技术文章 PDF
MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs  (pdf, 276 kB) 技术文章 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技术文章 PDF
Voltage Reference Design for Precision Successive-Approximation ADCs
(Analog Dialogue, Volume 47 – June 2013)
《模拟对话》杂志 HTML
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
产品选型指南 PDF
ADI发布行业功耗最低18位SAR模数转换器 (17 三月 2014) 新闻发布 HTML
Analog Devices Sets New Standard
(EFY Times, 11/14/2006)
产品评述 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7989-1使用的驱动放大器

  • 关于其它 驱动放大器选择,我们建议选择产品目录并使用我们的参数搜索表格进行筛选。
推荐AD7989-1使用的外部基准电压源
  • 针对低漂移、低噪声和高电流输出应用,推荐使用 ADR435 基准电压源系列。

  • 针对低漂移、低噪声和低压差应用,推荐使用 ADR445 基准电压源系列。
  • 针对低漂移、低噪声和低功耗应用,推荐使用 ADR4550 基准电压源系列。
  • 如需驱动基准电压输入,推荐使用 AD8031AD8655 缓冲放大器。
推荐AD7989-1使用的数字隔离器
  • 针对SPI接口、最低功耗、2.5 kVrms隔离,推荐使用 ADuM1401
  • 针对SPI接口、增强的系统级ESD性能、2.5 kVrms隔离,推荐使用 ADuM3401
  • 针对SPI接口、低功耗、5.0 kVrms隔离,推荐使用 ADuM4401
  • 针对SPI接口、最小封装、低压I/O(1.8 V至5.5 V),推荐使用 ADuM3481
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7989-1 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7989-1BCPZ-R2 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 10 工业 Reel, 250 $ 10.43 $ 8.55 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7989-1BCPZ-RL7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 10 工业 Reel, 1500 - $ 8.55 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7989-1BRMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 10.43 $ 8.55 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7989-1BRMZ-RL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 8.55 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7989-1/AD7989-5 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7989-5SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭