AD7961:  16位、5 MSPS、PulSAR®差分ADC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD7961是一款16位、5 MSPS、电荷再分配逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)。 SAR架构提供无与伦比的噪声性能和线性度。 AD7961集成了一个低功耗、高速16位采样ADC、一个内部转换时钟和一个内部基准电压源缓冲器。 在CNV边沿,AD7961对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。 这两个引脚上的电压摆幅在0 V和4.096 V/5 V之间,相位相反。基准电压由外部施加于该器件。 所有转换结果通过一个LVDS自时钟串行接口即可获得。

AD7961采用32引脚LFCSP (QFN)封装,工作温度范围为−40 ℃至+85 ℃。

应用

  • 数字成像系统
    数字X射线
    计算机断层扫描
    红外摄像头
  • MRI梯度控制
  • 高速数据采集
  • 光谱
  • 测试设备

特点和优势

  • 吞吐速率:5 MSPS
  • 16位分辨率、无失码
  • 信噪比(SNR):95.5 dB
  • 积分非线性(INL):±0.2 LSB
  • 差分非线性(DNL):±0.14 LSB
  • 内部基准电压源缓冲器
  • 真差分模拟输入电压范围:±4.096 V或±5 V
  • 低功耗:39 mW
  • SAR架构
  • 外部基准电压选项
  • 串行LVDS接口
  • 32引脚、5mm × 5mm LFCSP (QFN)封装
  • 详情参见数据手册

AD7961功能框图

类似产品

 高分辨率、单通道单极性/双极性14/16/18位PulSAR ADC

视频:AD7960:首款5MSPS、18位PULSAR ADC

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7961:16位、5 MSPS PulSAR差分ADC (Rev B, 03/2014) (pdf, 810 kB) 产品数据手册 PDF
AD7961: 16-Bit, 5 MSPS PulSAR Differential ADC Data Sheet (Rev B, 03/2014) (pdf, 574 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1279: 如何过采样5 MSPS、18/16位精密SAR转换器以便增加动态范围  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-1279: How to Oversample 5 MSPS, 18-Bit/16-Bit Precision SAR Converters to Increase Dynamic Range  (pdf, 416 kB) 应用笔记 PDF
UG-581: Evaluating the AD7961 16-Bit, 5 MSPS PulSAR Differential ADC  (pdf, 1793 kB) 用户指导 PDF
High-Performance Data-Acquisition System Enhances Images for Digital X-Ray and MRI 《模拟对话》杂志 HTML
Demystifying High-Performance Multiplexed Data-Acquisition Systems
(Analog Dialogue, Jul 2014)
技术文章 HTML
Let's Compare SAR & Δ-Σ Converters for a Mux'd DAS (Planet Analog, 12/2013) 技术文章 HTML
Get ADC Data Beyond the Data Sheet
(EDN, 12/2013)
技术文章 HTML
Increase Dynamic Range With SAR ADCs Using Oversampling (Planet Analog, 11/2013) 技术文章 HTML
Which Is Better: SAR or Delta-Sigma ADCs
(By Maithil Pachchigar, Applications Engineer, Analog Devices, Inc., 10/24/2013)
技术文章 HTML
Imaging Improvements: High performance data acquisition system enhances images for digital X-ray and MRI
(New Electronics Digital Magazine, 10/2013)
技术文章 HTML
ADI推出业界最快的18位SAR模数转换器AD7960 (06 九月 2013) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7961Wiki : FMC Card & Xilinx Reference Design Design Tool HTML
AD7961 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
AD7961 Native FMC Card & Xilinx Reference Design (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7961使用的驱动放大器
  • 关于其它驱动放大器选择,我们建议选择产品目录并使用我们的参数搜索表格进行筛选。
推荐AD7961使用的外部基准电压源
  • 如需驱动基准电压输入,推荐使用AD8031 缓冲放大器。

推荐AD7961使用的低压差稳压器和开关

  • 关于其它稳压器和开关选择,我们建议选择产品目录并使用我们的参数搜索表格进行筛选。
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7961 Evaluation Kit
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7961FMCZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -
EVAL-SDP-CH1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 199.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭