AD7960:  18位、5 MSPS、PulSAR®差分ADC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD7960是一款18位、5 MSPS、电荷再分配逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)。SAR架构提供无与伦比的噪声性能和线性度。AD7960集成了一个低功耗、高速18位采样ADC、一个内部转换时钟和一个内部基准电压源缓冲器。在CNV±边沿,AD7960对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。这两个引脚上的电压摆幅在0 V和4.096 V/5 V之间,相位相反。基准电压由外部施加于该器件。所有转换结果通过一个LVDS自时钟串行接口即可获得。

AD7960采用32引脚LFCSP (QFN)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 数字成像系统
    数字X射线
    计算机断层扫描
    红外摄像头
  • MRI梯度控制
  • 高速数据采集
  • 光谱
  • 测试设备

特点和优势

  • 吞吐速率:5 MSPS
  • 18位分辨率、无失码
  • 信噪比(SNR):99 dB
  • 积分非线性(INL):+/-0.8 LSB
  • 差分非线性(DNL):+/-0.5 LSB
  • 真差分模拟输入电压范围:±4.096 V或±5 V
  • 低功耗:39 mW
  • SAR架构
  • 外部基准电压选项
  • 串行LVDS接口
  • 32引脚、5mm × 5mm LFCSP (QFN)封装
  • 详情参见数据手册

AD7960功能框图

类似产品

 高分辨率、单通道单极性/双极性14/16/18位PulSAR ADC

视频:首款5MSPS、18位PULSAR ADC

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7960:18位、5 MSPS PulSAR (Rev A, 11/2013) (pdf, 807 kB) 产品数据手册 PDF
AD7960: 18-Bit, 5 MSPS PulSAR Differential ADC Data Sheet (Rev C, 03/2014) (pdf, 807 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1279: 如何过采样5 MSPS、18/16位精密SAR转换器以便增加动态范围  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-1279: How to Oversample 5 MSPS, 18-Bit/16-Bit Precision SAR Converters to Increase Dynamic Range  (pdf, 416 kB) 应用笔记 PDF
CN0277:高精度、18位、5 MSPS、低功耗数据采集信号链  (pdf, 313 kB) Circuit Note PDF
AD7960: The First 5 MSPS 18-bit PulSAR ADC
This video demonstrates the AD7960. The industry's fastest (5 MSPS) 18-bit precision SAR ADC using Analog Devices' proprietary technology providing unprecedented performance in terms of speed, accuracy and minimum power.
Videos HTML
UG-490: Evaluating the AD7960 18-Bit, 5 MSPS PulSAR Differential ADC  (pdf, 2483 kB) 用户指导 PDF
High-Performance Data-Acquisition System Enhances Images for Digital X-Ray and MRI 《模拟对话》杂志 HTML
Let's Compare SAR & Δ-Σ Converters for a Mux'd DAS (Planet Analog, 12/2013)
For data acquisition systems, sometimes a successive approximation ADC works best. Other times, a delta-sigma is the best choice. Consideration must also be given to the multiplexer. Let's see what works best and why.
技术文章 HTML
Get ADC Data Beyond the Data Sheet
(EDN, 12/2013)
技术文章 HTML
Increase Dynamic Range With SAR ADCs Using Oversampling (Planet Analog, 11/2013)
Oversampling is used with ADCs, most commonly with delta-sigma devices. But the technique works well with SAR ADCs to improve dynamic range, reduce noise, and increase the ENOB.
技术文章 HTML
Which Is Better: SAR or Delta-Sigma ADCs
(By Maithil Pachchigar, Applications Engineer, Analog Devices, Inc., 10/24/2013)
技术文章 HTML
Imaging Improvements: High performance data acquisition system enhances images for digital X-ray and MRI
(New Electronics Digital Magazine, 10/2013)
技术文章 HTML
ADI推出业界最快的18位SAR模数转换器AD7960 (06 九月 2013) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7960 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
AD7960 Wiki : FMC Card & Xilinx Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7960使用的驱动放大器
  • 关于其它驱动放大器选择,我们建议选择产品目录并使用我们的参数搜索表格进行筛选。
推荐AD7960使用的外部基准电压源。
  • 如需驱动基准电压输入,推荐使用AD8031 缓冲放大器。

推荐AD7960使用的低压差稳压器和开关

  • 关于其它稳压器和开关选择,我们建议选择产品目录并使用我们的参数搜索表格进行筛选。
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7960 Evaluation Kit
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7960FMCZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -
EVAL-SDP-CH1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 199.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭