AD7903:  双通道、差分、16位、1 MSPS PulSAR 12.0 mW ADC,采用QSOP封装

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD7903是一款双通道16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),各ADC采用单电源(VDDx)供电。它内置两个低功耗、高速、16位采样ADC和一个多功能串行接口端口。在CNVx上升沿,AD7903对INx+与INx-引脚之间的电压差进行采样,这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至 VREF之间、相位相反。REFx引脚的基准电压(VREF)由外部提供,可独立于电源电压引脚(VDDx)来设定。该器件的功耗与吞吐速率呈线性变化关系。

SPI兼容串行接口还能利用SDIx输入将几个ADC以菊花链形式连结到单个三线式总线上,并提供一个可选的繁忙指示。采用独立电源VIOx时,它与1.8V、2.5V、3V和5V逻辑兼容。

AD7903采用20引脚QSOP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。

应用

  • 电池供电设备
  • 通信
  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 冗余测量
  • 同步采样

特点和优势

  • 16位分辨率、无失码
  • 吞吐速率: 1 MSPS
  • 低功耗:
    7.0 mW(1 MSPS,仅VDD1 和VDD2
    12.0 mW(1 MSPS,总功耗)
    140 µW (10 kSPS)
  • 积分非线性(INL): 典型值:±0.5 LSB;最大值:±2.0 LSB
  • 真差分模拟输入范围: ±VREF
    0 V至VREF(VREF 在 2.4 V 至5.1 V之间)
    可使用任一输入范围
    可采用ADA4941-1轻松驱动
  • 信纳比(SINAD): 93.5 dB (1 kHz)
  • 总谐波失真(THD): -112 dB (1 kHz)
  • 无流水线延迟
  • 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
  • 串行接口:SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
  • 20引脚QSOP封装
  • 宽工作温度范围: −40°C至+125°C

AD7903功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7903:双通道、差分、16位、1 MSPS、12.0 mW PulSAR ADC,采用QSOP封装 (Rev 0, 01/2014) (pdf, 1261 kB) 产品数据手册 PDF
AD7903: Dual Differential 16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC 12.0 mW in QSOP Data Sheet (Rev A, 01/2014) (pdf, 870 kB) 产品数据手册 PDF
Tested ADC Driver to PulSAR ADC 应用笔记 HTML
UG-609:评估AD7903双通道差分16位、1 MSPS PulSAR ADC  (pdf, 2092 kB) 用户指导 PDF
Voltage Reference Design for Precision Successive-Approximation ADCs
(Analog Dialogue, Volume 47 – June 2013)
《模拟对话》杂志 HTML
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
MS-2022: Seven Steps to Successful Analog-to-Digital Signal Conversion (Noise Calculation for Proper Signal Conditioning)  (pdf, 277 kB) 技术文章 PDF
MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs  (pdf, 276 kB) 技术文章 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技术文章 PDF
High Performance Electrocardiogram (ECG) Signal Conditioning 技术文章 HTML
ADI公司发布两款双通道模数转换器 (23 六月 2014) 新闻发布 HTML
Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
(Electropages, 10/5/2006)
产品评述 HTML
Lowest-Power 16-Bit ADC Optimizes Portable Designs
(eeProductCenter, 10/4/2006)
产品评述 HTML
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
产品选型指南 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7903 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

推荐配套产品


推荐AD7903使用的驱动放大器

  • 关于其它驱动放大器选择,我们建议选择产品目录并使用我们的参数搜索表格进行筛选。

推荐AD7903使用的外部基准电压源

  • 如需低噪声、高精度2.5V基准电压源,推荐使用 ADR431ADR4525
  • 如需低噪声、高精度3 V基准电压源,推荐使用 ADR433ADR4533
  • 如需低噪声、高精度5 V基准电压源,推荐使用 ADR435ADR4550
  • 如需驱动基准电压输入,推荐使用 AD8031AD8605 缓冲放大器。
推荐AD7903使用的数字隔离器
  • 针对SPI接口、最低功耗、2.5 kVrms隔离,推荐使用 ADuM1401
  • 针对SPI接口、增强的系统级ESD性能、2.5 kVrms隔离,推荐使用 ADuM3401
  • 针对SPI接口、低功耗、5.0 kVrms隔离,推荐使用 ADuM4401
  • 针对SPI接口、最小封装、低压I/O(1.8 V至5.5 V),推荐使用 ADuM3481
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7903 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7903BRQZ 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Tube, 56 $ 18.30 $ 15.00 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7903BRQZ-RL7 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Reel, 1000 - $ 15.00 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7903 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7903SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭