AD7656A:  250 kSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD7656A内置六个16位、快速、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),并集成到一个封装中,采用iCMOS®工艺(工业级CMOS)设计。iCMOS是一种将高压硅与亚微米CMOS及互补双极性技术相结合的工艺。 通过这种工艺,可开发在33V高压下工作的高性能模拟IC,其体积性能比是以往的高压器件所无法实现的。 与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS元件不但可以输入双极性信号,同时还能提升性能,大幅降低功耗并减小封装尺寸。

AD7656A的吞吐速率最高可达250 kSPS, 并且内置宽带宽(12 MHz)采样保持放大器,可处理最高12 MHz的输入频率。

转换过程与数据采集利用CONVST x信号和内部振荡器进行控制。 三个CONVST x引脚(CONVST A、CONVST B和CONVST C)允许三对ADC独立地进行同步采样。 AD7656A同时具有一个高速并行接口和一个高速串行接口,为器件与微处理器或数字信号处理器(DSP)进行接口创造了条件。 在串行接口模式下,AD7656A允许多个ADC以菊花链形式连接至单个串行接口。 AD7656A可在±4 × VREF和±2 × VREF范围内支持真双极性输入信号。 AD7656A还内置一个2.5 V片内基准电压源。

多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。

请查看新一代产品AD7606 。针对更低的去耦要求,请访问 AD7656A-1 产品页面。

产品特色

  1. 片内集成6个16位、250 kSPS ADC。
  2. 6个真双极性、高阻抗模拟输入。
  3. 并行和高速串行接口。

应用

  • 电源线路监控系统
  • 仪表和控制系统
  • 多轴定位系统

特点和优势

  • 6个独立的模数转换器(ADC)
  • 真双极性模拟输入
  • 引脚/软件可选范围: ±10 V或±5 V
  • 高吞吐速率: 250 kSPS
  • iCMOS®工艺技术
  • 低功耗: 140 mW(250 kSPS,5 V电源)
  • 宽输入带宽:
    86.5 dB SNR(50 kHz输入频率)
  • 片内基准电压源及缓冲器
  • 并行、串行和菊花链接口模式
  • 高速串行接口
    串行外设接口(SPI)/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容
  • 关断模式: 100 mW(最大值)
  • 64引脚LQFP
  • 改进电源时序(PSS)鲁棒性

AD7656A 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7656A:250 kSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC (Rev 0, 01/2014) (pdf, 614 kB) 产品数据手册 PDF
AD7656A: 250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 16-Bit ADC Data Sheet (Rev 0, 01/2014) (pdf, 491 kB) 产品数据手册 PDF
UG-535:评估250 kSPS、6通道、同步采样、双极性16/14/12位ADC AD7656/AD7657/AD7658  (pdf, 1388 kB) 用户指导 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Converters for Motor Control  (pdf, 929 kB)
Higher performance, greater accuracy and speed, and ultralow power consumption highlight Analog Devices’ portfolio of data converters for motor control. Each delivers optimum quality signals to/from the real world and processes the data with less development time, fewer parts, and lower costs.
概况 PDF
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
概况 PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) 解决方案通报 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7656A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7656ABSTZ 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Tray, 160 $ 14.69 $ 12.45 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7656ABSTZ-RL 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Reel, 1500 - $ 12.45 Y  材料信息 通知我 订购