添加到信号链设计器

AD7367-5:  真双极性输入、14位、双通道、同时采样SAR ADC

产品详情

AD7366-5/AD7367-51是双核12位/14位、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),最高吞吐量为500 KSPS。每个器件内置两个ADC,两者之前均配有一个双通道多路复用器及一个低噪声、宽带宽采样保持放大器。

AD7366-5/AD7367-5采用ADI公司的工业CMOS工艺 (iCMOS®)2制造,该技术平台兼具低电压和高电压CMOS的优点。利用该工艺,这些器件不仅降低了功耗和封装尺寸,而且能接受高电压双极性信号。AD7366-5/AD7367-5可以输入±10 V范围、±5 V范围及0 V至+10 V范围内的真双极性模拟信号。

这些器件具有2.5 V的片内基准电压,可以禁用该电压以便使用外部基准电压。如果将3 V基准电压施加于DCAPA和DCAPB引脚,则AD7366-5/AD7367-5就能接受±12 V真双极性模拟输入。对于±12 V输入范围,需要采用最低±12 V的VDD 和VSS电源。

产品聚焦

  1. 可以输入真双极性模拟信号以及±10 V、±5 V、±12 V(使用外部基准电压)和0 V 至 +10 V范围内的单极性信号。
  2. 具备两个完整的ADC功能,可以实现两个通道同时采样和转换。
  3. 500 kSPS 串行接口 SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/ DSP-兼容。

特点和优势

  • 双核14位、双通道ADC
  • 真双极性模拟输入
  • 可编程输入范围
    ±10 V, ±5 V, 0 V 至 +10 V
    ±12 V (使用+3 V外部基准电压)
  • 吞吐量:500 kSPS
  • 高模拟输入阻抗
  • 低功耗
    5正常模式下为5.1 mA(典型值)
    关断模式下为320 nA(典型值)
  • 转换与读取同时进行,间隔小于2 µs
  • AD7367-5
    信噪比:76 dB(50 kHz输入频率)
    14位无失码
  • 精密片内基准电压:2.5 V ± 0.2%
  • 工作温度:–40°C to +85°C
  • 高速串行接口
    SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP-兼容
  • iCMOS 工艺技术

AD7367-5功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7366-5/AD7367-5: True Bipolar Input, 12-/14-Bit, 2-Channel, Simultaneous Sampling SAR ADCs Data Sheet (Rev B, 07/2011) (pdf, 626 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7367-5 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7367BRUZ-5 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 7.15 $ 6.08 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7367BRUZ-5-RL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 1000 $ 7.15 $ 6.08 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7367BRUZ-5500RL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 500 $ 7.15 $ 6.08 Y  材料信息 查看PCN 订购