AD7173-8:  低功耗、8/16通道、31.25kSPS、24位、高度集成的Σ-Δ型ADC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD7173-8是一款快速建立、高度精确、低功耗、8/16通道、多路复用的ADC,适合低带宽输入信号使用,集成输入缓冲器。

该器件集成精密2.5 V低漂移(3.5 ppm/°C)带隙基准电压源和振荡器。

该器件提供8个灵活的设置,可针对输出数据速率、数字滤波器模式、失调/增益误差校正、基准电压选择、缓冲器使能等进行配置。

Sinc5 + sinc1滤波器可最大程度提升通道扫描速率,而sinc3滤波器可最大程度提升分辨率并增强50 Hz/60 Hz抑制性能,另外还有4个选项可供选择,最大程度降低噪声。

该器件集成诊断功能,包括CRC、寄存器校验和、温度传感器、交叉点多路复用器、熔断电流和GPIO/GPO等。

应用

  • 过程控制: PLC/DCS模块
    电压、电流、温度和压力测量
    流量计
  • 医疗与科学多通道仪器
  • 地震仪器
  • 化学分析仪器 色谱仪

特点和优势

  • 低功耗、8/16通道、高度集成的多路复用模数转换器(ADC)
  • 集成:
    精密模拟输入缓冲器和基准电压源输入缓冲器
    2.5 V精密基准电压源
    (3.5 ppm/°C)
    交叉点多路复用器(使能系统诊断)
  • 8个全差分或16个单端通道
    时钟振荡器
    带自动外部多路复用控制的GPIO和GPO引脚
  • 快速灵活的输出速率:
    1.25 SPS至31.25 kSPS
  • 通道扫描数据速率: 6.21 kSPS/通道(161 μs建立时间)
  • 性能规格
    31.25 kSPS时无噪声位:17.5
    1.25 SPS时无噪声位:23
    INL: ±3 ppm/FSR
  • 50 Hz和60 Hz抑制:85 dB,建立时间为50 ms
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD7173-8功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7173-8 Filter Model  (xlsx, 324 kB) Design Tool XLSX

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7173-8 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7173-8SDZ评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7173-8SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 89.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭