器件评估和选择
欲下载本期解决方案通报中所述器件的数据手册及申请样片和订购评估板,请点击下面的链接,直接前往产品页面。欲了解更多医疗解决方案,包括推荐产品、设计工具和教学资料,请访问ADI公司 医疗保健应用网站。
AD9467: 业界速度最快的16位、250 MSPS ADC
ADAS1000: 5 电极心电图(ECG)模拟前端(AFE)
AD9278: 8通道LNA/VGA/AAF/ADC(12位,最高50 MSPS)与CW I/Q解调器
AD9279: 8通道LNA/VGA/AAF/ADC(12位,最高80 MSPS)与CW I/Q解调器
AD5791: 1 ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC
ADuCRF101: 集成ARM Cortex M3和ISM频段收发器的精密模拟微控制器
ADAS1128: 128 通道、24位电流数字ADC
ADIS16334: 薄型6自由度惯性传感器
ADP160: 超低静态电流、150 mA CMOS线性调节器
ADP190: 逻辑控制的高端电源开关
ADP2140: 3 MHz、600 mA、低静态电流降压转换器和300 mA LDO调节器
ADM6305: 多输入可编程监控器IC
ADM6306: 多输入可编程监控器IC
AD8226: 宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器
AD7888: 2.7 V 至5.25 V、微功耗、8通道、125 kSPS、12位ADC,采用16引脚TSSOP封装
AD7877: 触摸屏控制器
AD7879: 用于触摸屏的低电压控制器
AD7147: CapTouch® 单电极电容式传感器专用可编程控制器
ADM1168: 集成非易失性故障记录功能的超级时序控制器和监控器
ADM1169: 集成余量微调控制和非易失性故障记录功能的超级时序控制器和监控器
ADuM2400: 四通道数字隔离器
ADuM4160: 全速/低速USB数字隔离器
ADUM2250: 热插拔双通道 I2C® 隔离器,5 kV ADuM640x
AD7798: 3通道、低噪声、低功耗、16位、Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器
AD7794: 6通道、低噪声、低功耗、24位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器和基准电压源
AD8235: 40 µA 微功耗仪表放大器,采用WLCSP封装
AD8236: 40 µA 微功耗仪表放大器,采用MSOP封装
AD8619: 低成本、微功耗、低噪声、CMOS轨到轨输入/输出运算放大器
|
确定信号链架构
ADI公司解决方案通报系列
本档案库汇集解决方案通报的存档文件,提供许多常见系统的信号链设计挑战的解决方案。
模拟对话
ADI公司技术杂志历史悠久,刊载模拟、数字和混合信号技术与系统解决方案所有方面的深度讨论文章。
培训、教程和研讨会
荟萃众多在线研讨会、书籍和文章,主题涉及一系列利用ADI公司丰富系统和器件经验构建的数据转换器。
在线研讨会: iSensor® 运动检测技术概述
在线研讨会: ECG和心率监控设计技术
|
电路设计和器件应用支持
实验室电路
ADI工程师记录了他们在实验室构建和测试的常用电路组合。借鉴这些成果可缩短您的设计时间。
CN0159: 通用串行总线(USB)电缆隔离器电路,基于全速/低速USB数字隔离器ADUM4160
设计和仿真工具库
在线设计和仿真工具,按所支持的技术分组
技术文档
搜索ADI公司的应用笔记、白皮书、技术文章、书籍、研讨会、教程、手册和用户指南等资源库。
AN-1072: 在系统中成功运用低压差稳压器
视频
介绍产品和应用等的简短视频汇总。
5电极ECG AFE ADAS1000
应用支持中心
联系ADI公司的技术和应用专家。
|