添加到信号链设计器

AD9649:  14位、20/40/65/80 MSPS、1.8 V模数转换器

产品详情

AD9649是一款单芯片、单通道、14位、20/40/65/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。

该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。

该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。

采用一个具有可选1、2或4分频比的差分时钟输入来控制所有内部转换周期。

数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数据输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序 。 支持1.8 V和3.3 V CMOS电平 。 

AD9649采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用

  • 通信
  • 分集无线电系统
  • 多模式数字接收机
    GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
  • 智能天线系统
  • 电池供电仪表
  • 手持式示波器
  • 便携式医疗成像
  • 超声
  • 雷达/LIDAR

特点和优势

  • 1.8 V 模拟电源供电
  • 1.8 V 至3.3 V输出电源
  • 信噪比(SNR):
    74.3 dBFS(9.7 MHz输入)
    71.5 dBFS(200 MHz输入)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    93 dBc(9.7 MHz输入)
    80 dBc(200 MHz输入)
  • 低功耗:
    45 mW (20 MSPS)
    87 mW (80 MSPS)
  • 差分输入、700 MHz带宽
  • 片内基准电压源和采样保持电路
  • 2 V 峰峰值差分模拟输入
  • 微分非线性(DNL):±0.35 LSB
  • 串行端口控制选项
    偏移二进制、格雷码或二进制补码数据格式
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9649功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9649: 14位、20/40/65/80MSPS、1.8 V模数转换器 (Rev 0, 10/2009) (pdf, 1091 kB) 产品数据手册 PDF
AD9649: 14-Bit, 20/40/65/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter (Rev 0, 10/2009) (pdf, 1497 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]  (pdf, 448 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog™转换器评估工具1.0版用户手册  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版]  (pdf, 630 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: 通过SPI与高速ADC接口[中文版]  (pdf, 492 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-812: 基于微控制器的串行端口接口(SPI®)启动电路  (pdf, 309 kB)
本应用笔记描述基于微控制器的通用串行端口接口(SPI)启 动电路的工作原理。
应用笔记 PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-807: 多载波WCDMA的可行性  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise  (pdf, 1679 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: 如何用ADIsimADC完成ADC建模  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-586: 高速模数转换器的LVDS数据输出[中文版]  (pdf, 307 kB)
在ADC应用中,当提供高速数据输出时,高速ADC使用LVDS(低电压差分信号传输)将性能限制降到最低。
应用笔记 PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
应用笔记 PDF
Evaluating the AD9266/AD9649/AD9629/AD9609 Analog-to-Digital Converters 用户指导 HTML
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Improve The Design Of Your Passive Wideband ADC Front-End Network
As converter technology improves, so does the demand to resolve very high intermediate frequencies (IFs) accurately at high speeds. This poses two challenges: the converter design itself and the front-end design that couples the signal content to the converter. Even if the converter itself is excellent, the front end must be able to preserve the signal quality too.
(Electronic Design, 3/26/2010)
技术文章 HTML
即使在低功耗条件下也可实现峰值性能,这正是越来越多的工程师选择ADI数据转换器的原因 概况 HTML
模数转换器与驱动器IC解决方案通报,第10卷 • 第2期  (pdf, 2852 kB) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9649 IBIS Models IBIS 模型 HTML
FMC Interposer & Xilinx KC705 Reference Design (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD9649

  • For differential RF/IF, we recommend the ADL5561 or the ultra low distortion ADL5562.
Recommended VGA's for the AD9649
  • For an independent, dual channel, digitally controlled VGA, we suggest the AD8370.
  • For an ultralow distortion, IF dual channel VGA, we recommend the AD8375.
Recommended Clock Drivers for the AD9649
  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend the AD9520-0 and AD9522-0.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9649 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9649BCPZ-20 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.5exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 14.12 $ 12.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9649BCPZ-40 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.5exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 17.80 $ 15.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9649BCPZ-65 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.5exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 27.47 $ 23.35 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9649BCPZ-80 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.5exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 29.41 $ 25.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9649BCPZRL7-20 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 工业 Reel, 1500 - $ 12.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9649BCPZRL7-40 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 工业 Reel, 1500 - $ 15.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9649BCPZRL7-65 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 工业 Reel, 1500 - $ 23.35 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9649BCPZRL7-80 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 工业 Reel, 1500 - $ 25.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9649 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9649-20EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 200.00 -
AD9649-40EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 200.00 -
AD9649-65EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 200.00 -
AD9649-80EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 200.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭