添加到信号链设计器

AD9233:  12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS、1.8 V模数转换器

产品详情

AD9233是一款单芯片、12位、80 MSPS/ 105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。

利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9233的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。

采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。

数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数字输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存定时。

AD9233采用48引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

产品聚焦

  1. AD9233采用1.8 V单电源供电,而数字输出驱动器采用一个独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑。
  2. 取得专利的SHA输入在最高225 MHz的输入频率下仍保持出色的性能。
  3. 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围内仍保持ADC的整体性能。
  4. 标准串行端口接口支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、启用时钟DCS、省电模式以及基准电压模式等。
  5. AD9233与AD9246引脚兼容,使12位产品可轻松升级至14位产品。

应用

  • 超声设备
  • 使用IF采样的通信接收机
    - IS-95、CDMA-One、IMT-2000
  • 电池供电仪表
  • 手持式示波表
  • 低成本数字示波器

特点和优势

  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V至3.3 V输出电源
  • 微分非线性(DNL):±0.15 LSB
  • 无寄生动态范围(SFDR):85 dBc(至70 MHz输入)
  • 低功耗:395 mW (125 MSPS)
  • 差分输入、650 MHz带宽
  • 片内基准电压源和采样保持放大器
  • 提供11位140 MSPS器件(AD80141)
  • 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p
  • 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
  • 数据输出时钟与时钟占空比稳定器
  • 串行端口控制
    生成内置可选择数字测试码
    可编程时钟与数据对准

AD9233 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9233:12位, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS,18V模数转换器 数据手册 (Rev A, 08/2006) (pdf, 1284 kB) 产品数据手册 PDF
AD9233: 12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS, 1.8 V Analog-to-DIgital Converter Data Sheet (Rev A, 08/2006) (pdf, 1232 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]  (pdf, 448 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog™转换器评估工具1.0版用户手册  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版]  (pdf, 630 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: 通过SPI与高速ADC接口[中文版]  (pdf, 492 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-812: 基于微控制器的串行端口接口(SPI®)启动电路  (pdf, 309 kB)
本应用笔记描述基于微控制器的通用串行端口接口(SPI)启 动电路的工作原理。
应用笔记 PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-807: 多载波WCDMA的可行性  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: 如何用ADIsimADC完成ADC建模  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: 走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-501: 孔径不确定度与ADC系统性能[中文版]  (pdf, 227 kB)
在中频采样中的一个关键问题是孔径不确定度(抖动)
应用笔记 PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
应用笔记 PDF
AN-345: 低频和高频电路接地  (pdf, 823 kB)
了解接地路径和信号路径,实现行之有效的设计。电流沿着阻抗最小,而不仅是电阻最小的路径流动……
应用笔记 PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
应用笔记 PDF
AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
UG-173:高速ADC USB FIFO评估套件(HSC-ADC-EVALB-DCZ)  (pdf, 774 kB) 用户指导 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Improve The Design Of Your Passive Wideband ADC Front-End Network
As converter technology improves, so does the demand to resolve very high intermediate frequencies (IFs) accurately at high speeds. This poses two challenges: the converter design itself and the front-end design that couples the signal content to the converter. Even if the converter itself is excellent, the front end must be able to preserve the signal quality too.
(Electronic Design, 3/26/2010)
技术文章 HTML
Matching An ADC To A Transformer
by Rob Reeder, Analog Devices, Inc.
(Microwaves & RF, 7/2007)
技术文章 HTML
14-bit ADC Touts Best-In-Class SFDR At Half The Power Draw
(eeProductCenter, 9/1/2006)
产品评述 HTML
Data Converters Deliver High SFDR, SNR For Wireless Infrastructure Applications
(RFDesign, 9/29/2005)
产品评述 HTML
Converters Deliver Specs for Wireless Apps
(eeProductCenter, 10/4/2005)
产品评述 HTML
Analog Devices' Data Converters Deliver Specs For Wireless Infrastructure Applications
(Wireless Design Online, 9/19/2005)
产品评述 HTML
WIRELESS: A/D Targets Picocell, Microcell Basestations
(EETimes, 9/26/2005)
产品评述 HTML
SFDR: The New Mark of Excellence for Converters Targeting Wireless Apps
(EDN, 9/29/2005)
产品评述 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
高速ADC评估板软件及行为模型 ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD9233 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9233使用的ADC驱动器

  • 针对第二奈奎斯特区的频率,推荐使用AD8352 差分驱动器。
推荐AD9233使用的时钟驱动器

推荐电源解决方案

  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9233 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD80141BCPZ-140 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 工业 Tray, 260 $ 20.72 $ 17.61 Y  材料信息 通知我 订购
AD9233BCPZ-105 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 工业 Tray, 260 $ 27.08 $ 23.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD9233BCPZ-125 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 工业 Tray, 260 $ 32.09 $ 27.27 Y  材料信息 通知我 订购
AD9233BCPZ-80 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 Tray, 260 $ 19.89 $ 16.90 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD9233BCPZRL7-105 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 工业 Reel, 750 $ 27.08 $ 23.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD9233BCPZRL7-125 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 工业 Reel, 750 $ 32.09 $ 27.27 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9233 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9233-105EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -
AD9233-125EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 202.40 -
AD9233-80EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 200.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭