添加到信号链设计器

AD7658:  250 KSPS、6通道、同步采样双极性12位ADC

产品详情

AD7656/AD7657/AD7658均内置六个16/14/12位、快速、低功耗逐次逼近型ADC,并集成到一个封装中,采用iCMOS™工艺(工业级CMOS)设计。iCMOS是一种将高压硅与亚微米CMOS及互补双极性技术相结合的工艺。 通过这种工艺,可开发在33V高压下工作的高性能模拟IC,其体积性能比是以往的高压器件所无法实现的。 与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS元件不但可以输入双极性信号,同时还能提升性能,大幅降低功耗并减小封装尺寸。

三款器件的吞吐速率高达250 kSPS, 并且内置低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理最高12 MHz的输入频率。

转换过程与数据采集利用CONVST信号和内部振荡器进行控制。 三个CONVST引脚允许三对ADC独立地进行同步采样。 AD7656/AD7657/AD7658均具有一个高速并行接口和一个高速串行接口,为器件与微处理器或DSP的接口连接创造了条件。 在串行接口模式下,这些器件都允许多个ADC以菊花链形式连接至单个串行接口。 三款器件均可在±4 × VREF和±2 × VREF范围内支持真双极性输入信号。 此外还内置一个2.5 V片内基准电压源。

有关降低去耦要求的信息 AD7658-1请访问AD7658-1产品页面。

产品特色

  1. 片上集成6个16/14/12-bit 250 kSPS ADC。
  2. 6个真双极性、高阻抗模拟输入。
  3. 并行和高速串行接口。

应用

  • 电源线路监控系统
  • 仪表和控制系统
  • 多轴定位系统

特点和优势

  • 6个独立ADC
  • 真双极性模拟输入
  • 引脚/软件可选范围: ±10 V、±5 V
  • 高吞吐速率: 250 kSPS
  • iCMOS 工艺技术
  • 低功耗:
    140 mW(250 kSPS,5 V电源)
  • 宽输入带宽:86.5 dB SNR(50 kHz输入频率)
  • 片内基准电压源及缓冲器
  • 并行、串行和菊花链接口模式
  • 高速串行接口:
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 待机模式: 100 µW(最大值)
  • 64引脚LQFP

AD7658 功能框图

类似产品

 低分辨率、单通道单极性/双极性8/10/12位PulSAR ADC 
低分辨率、多路复用8/10/12/13位PulSAR ADC

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7656/AD7657/AD7658:250 kSPS、六通道、同步采样、双极性16/14/12位ADC (Rev D, 03/2012) (pdf, 740 kB) 产品数据手册 PDF
AD7656/AD7657/AD7658: 250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 16/14/12-Bit ADC Data Sheet (Rev D, 03/2012) (pdf, 765 kB) 产品数据手册 PDF
AN-932: 电源时序控制  (pdf, 95 kB) 应用笔记 PDF
AN-932: Power Supply Sequencing  (pdf, 95 kB) 应用笔记 PDF
AN-931: 了解PulSAR ADC支持电路  (pdf, 370 kB)
本应用笔记将从一般意义上讨论使用SAR ADC时易犯的错误,以及更重要地,如何预防这些问题。
应用笔记 PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
应用笔记 PDF
AN-893: 将AD7656/AD7657/AD7658配置为串行和菊花链接口工作模式  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-893: Configuring the AD7656/AD7657/AD7658 for Serial and Daisy-Chain Interface Modes of Operation  (pdf, 133 kB) 应用笔记 PDF
UG-535:评估250 kSPS、6通道、同步采样、双极性16/14/12位ADC AD7656/AD7657/AD7658  (pdf, 1388 kB) 用户指导 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Converters for Motor Control  (pdf, 929 kB)
Higher performance, greater accuracy and speed, and ultralow power consumption highlight Analog Devices’ portfolio of data converters for motor control. Each delivers optimum quality signals to/from the real world and processes the data with less development time, fewer parts, and lower costs.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7658使用的输入缓冲放大器

推荐AD7658使用的精密基准电压源(2.5V)
  • 针对要求最低噪声性能和输出调整的应用,推荐使用 ADR441
  • 针对高输出电流应用,推荐使用 ADR431REF192
  • 针对宽电源电压范围应用,推荐使用 AD780
  • 针对成本敏感型应用,建议使用 AD1582ADR391

推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7658 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7658BSTZ 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Tray, 160 $ 9.88 $ 8.37 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7658BSTZ-REEL 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Reel, 1500 - $ 8.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7658YSTZ 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Tray, 160 $ 11.47 $ 9.72 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7658YSTZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Reel, 1500 - $ 9.72 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7658 评估套件
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7658SDZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board - -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭