添加到信号链设计器

AD7626:  16-Bit,10MSPS PulSAR差分ADC

产品详情

AD7626是一款16-bit, 10MSPS,电荷再分配逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)。即使在未校准时,SAR架构也可以达到-92dB的SNR和-1LSB的线性度。AD7626集成一个高速16-bit采样ADC、一个内部转换时钟,以及一个内部缓冲基准源。在CNV边沿,AD7626对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。这些引脚的电压在0V~REF的反相范围内摆动。4.096V的基准电压(REF)可以由内部产生,也可以由外部提供。

所有转换结果可由单独的LVDS自时钟或回波时钟串行接口获得,从而减少了外部硬件连接。

AD7626采用32引脚LFCSP(5mm x 5mm)封装,工作温度范围为-40°C ~ +85°C。

应用
高动态范围通信
接收机
数字成像系统
高速数据采集
频谱分析
测试设备

特点和优势

  • 吞吐速率:10 MSPS
  • 信噪比(SNR):91.5 dB
  • 16位无失码
  • 积分非线性(INL):±0.45 LSB
  • 微分非线性(DNL):±0.35 LSB
  • 功耗:136 mW
  • 32引脚LFCSP封装(5 mm × 5 mm)
  • SAR架构
    无延迟/无流水线延迟
  • 16位分辨率、无失码
  • 零误差:±1 LSB
  • 差分输入范围:±4.096 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD7626 功能框图

类似产品

 高分辨率、单通道单极性/双极性14/16/18位PulSAR ADC

提示:

欲了解ADI公司其它医疗产品及相关信息,请访问www.analog.com/zh/healthcare

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7626:16位、10 MSPS、PulSAR差分ADC (Rev A, 01/2010) (pdf, 929 kB) 产品数据手册 PDF
AD7626: 16-Bit, 10 MSPS, PulSAR Differential ADC Data Sheet (Rev B, 07/2012) (pdf, 268 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0105  (pdf, 406 kB)
16位10 MSPS ADC AD7626的单端转差分高速驱动电路
Circuit Note PDF
AD7626:16位10 MSPS SAR转换器
ADI的AD7626 PulSAR® ADC使16位数据采集性能达到新的高度,并提供同类最佳的15位ENOB(有效位数)和10 MSPS(每秒百万采样)吞吐速率,速度比其它SAR ADC快2.5倍。
Videos HTML
The Data Conversion Handbook 设计手册 HTML
MT-031: 实现数据转换器的接地并解开AGND和DGND的谜团  (pdf, 144 kB) 用户指导 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
MS-2022: Seven Steps to Successful Analog-to-Digital Signal Conversion (Noise Calculation for Proper Signal Conditioning)  (pdf, 277 kB) 技术文章 PDF
MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs  (pdf, 276 kB) 技术文章 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技术文章 PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7626使用的模数转换器驱动放大器

  • 针对低噪声、低失真、高速设计,推荐使用 ADA4899-1.
  • 针对较高频率输入驱动器,推荐使用 ADA4932-1.
推荐AD7626使用的外部基准电压源
  • 针对高精度、低噪声、高输出电流设计,推荐使用ADR434 (4.096V基准电压源)。
  • 针对高精度、低噪声、低成本设计,推荐使用 ADR444 (4.096V基准电压源)。
  • 针对低噪声、高电流输出、低漂移设计,推荐使用ADR280 (1.2V基准电压源)。
  • 针对外部基准电压缓冲放大器,推荐使用 AD8031AD8032.
推荐AD7626使用的电源
  • 针对高精度、低压差、VDD1 (5V)和VDD2 (2.5V)调节器,建议使用ADP3330-5ADP3330-2.

  • 针对高精度、低压差、可调电压调节器,推荐使用ADP3334ADP1708.
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower.

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7626 评估套件
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7626FMCZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -
EVAL-SDP-CH1Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 199.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭