ADI公司的FastFET™放大器

FET输入的高速、电压反馈放大器

ADI公司的FastFET™放大器系列采用ADI公司专有的XFCB(超快速互补双极性)工艺,实现了高速、低输入偏置电流和噪声、低失真与低失调电压和漂移的完美平衡。请浏览下表的FastFET™放大器产品。

ADA4817:ADI公司最新的FastFET™放大器

1 GHz FastFET运算放大器
相比同类竞争性器件,带宽提高两倍,噪声降低一半

FastFET选型表

器件型号 电源电压 ACL (最小值) BW @ ACL (MHz) 压摆率 (V/ms) 失真SFDR @ BW 噪声 (nV/√Hz) VOS (mV,最大值) IB (pA,最大值) IS/放大器 (mA,典型值) IOUT
[mA]
千片订量报价(美元,OEM报价)
单路 双路 [dBc] [MHz]
ADA4817-1 ADA4817-2 5V–10V 1 1050 870 –90 10 4 2 20 19 70 2.95/4.98
AD8067   5V–24V 8 54 500 –95 1 6.6 1 5 6.6 30 2.29
AD8065 AD8066 5V–24V 1 145 180 –88 1 7 1.5 7 6.4 35 1.59/2.29
AD8033 AD8034 5V–24V 1 80 80 –82 1 11 2 11 3.3 25 1.07/1.59
  AD823 5V–36V 1 16 25 –90 0.2 16 3.5 30 7 17 2.89
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭