AD8631: 1.8 V、5 MHz、轨到轨、低功耗运算放大器 |
AD8631采用SOT-23-5封装,以低至1.8 V的单电源和低电源电流工作,也可实现高精度和宽带宽特性。这种小尺寸封装使它可以靠近传感器放置,从而减少外部噪声影响。
AD8631和AD8632均为轨到轨输入和输出、双极性放大器,采用1.8 V电源时的增益带宽为4 MHz,典型失调电压为0.8 mV。低电源电流和低电源电压特性使这些器件成为电池供电应用的理想之选。二者的压摆率均为3 V/µs,因此特别适合驱动ASIC输入,如语音编解码器等。
AD8631/AD8632的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8631单路放大器提供5引脚SOT-23表面贴装封装。AD8632双路放大器提供8引脚SOIC和µSOIC两种封装。
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8605 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8610 | 25MHz | 60V/µs | 75µV | 2pA | 6nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8631 | 5MHz | 3V/µs | 800µV | 250nA | 23nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8661 | 4MHz | 3.5V/µs | 30µV | 300fA | 12nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8691 | 10MHz | 5V/µs | 400µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8671 | 10MHz | 4V/µs | 20µV | 3nA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8665 | 4MHz | 3.5V/µs | 600µV | 200fA | 10nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8601 | 8.4MHz | 6V/µs | 500µV | 200fA | 18nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4000-1 | 5MHz | 20V/µs | 200µV | 5pA | 16nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| OP184 | 4.25MHz | 4V/µs | 175µV | 80nA | 3.9nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8615 | 23MHz | 12V/µs | 80µV | 200fA | 7nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8631ART-REEL | 最后订购时间 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | $ 0.35 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| AD8631ART-REEL7 | 最后订购时间 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | $ 0.35 | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8631ARTZ-R2 | 最后订购时间 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | $ 0.39 | $ 0.39 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8631ARTZ-REEL | 最后订购时间 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | $ 0.33 | 12/25/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 联络ADI |
| AD8631ARTZ-REEL7 | 最后订购时间 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | $ 0.33 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。