content here.
content here.

AD8553:  1.8 V至5 V自调零仪表放大器,内置关断功能

AD8553是一款精密仪表放大器,具有低噪声、轨到轨输出性能和省电关断模式,还具有低失调、低漂移及高共模抑制特性。在关断模式下,总电源电流降至4 µA以下。工作电压范围为+1.8V至+5.5V。

AD8553的失调电压为20µV,失调电压漂移为0.1µV/°C,电压噪声仅为0.7µV峰峰值(0.01Hz至10 Hz),因而是应用中不容许存在误差源时的理想之选。低噪声、低输入偏置电流和高共模抑制特性,对精密仪器仪表、位置和压力传感器、医疗仪器以及应力计放大器都极为有利。小尺寸和低成本使该器件非常适合大规模应用。

对于空间受限的设备和便携式系统而言,小封装和低功耗则有助于获得最大通道密度或最小的电路板尺寸。AD8553的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,采用10引脚无铅MSOP封装。< ...More

AD8553:  1.8 V至5 V自调零仪表放大器,内置关断功能

Product Description

AD8553是一款精密仪表放大器,具有低噪声、轨到轨输出性能和省电关断模式,还具有低失调、低漂移及高共模抑制特性。在关断模式下,总电源电流降至4 µA以下。工作电压范围为+1.8V至+5.5V。

AD8553的失调电压为20µV,失调电压漂移为0.1µV/°C,电压噪声仅为0.7µV峰峰值(0.01Hz至10 Hz),因而是应用中不容许存在误差源时的理想之选。低噪声、低输入偏置电流和高共模抑制特性,对精密仪器仪表、位置和压力传感器、医疗仪器以及应力计放大器都极为有利。小尺寸和低成本使该器件非常适合大规模应用。

对于空间受限的设备和便携式系统而言,小封装和低功耗则有助于获得最大通道密度或最小的电路板尺寸。AD8553的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,采用10引脚无铅MSOP封装。

  • 低失调电压:20 µV(最大值)
  • 低输入失调漂移:0.1 µV/°C
  • 高共模抑制比(CMRR):
    140 dB (典型值,G=100)
  • 非线性度:0.001% (典型值,G=100)
  • 宽增益范围:0.1至10,000
  • 单电源供电:+1.8V至+5.5V
  • 轨到轨输出
  • 关断功能
  • Single/Dual Supply: Single
  • Voltage Supply (Vmax) : +5.5V
  • Gain Setting Method: Resistor
  • Gain Range (min to max): 10000
  • Bandwidth G=10 (kHz typ): 1kHz
  • CMRR (dB): 100dB
  • Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p : 0.7µV p-p
  • Temperature Range: -40 to +85
  • Gain Error (%) max: +0.3%
  • Supply Current : 1.3mA
  • Package: MSOP
  • Vosi (µV): 20µV

AD8553 引脚配置框图

Of Note ...

For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.

Part# # Channels Gain Range (min to max) Slew Rate Bandwidth G=10 (kHz typ) Rail-Rail Out Rail-Rail In CMRR (dB) Vcc-Vee Common Mode Range (V) Gain Error (%) max Gain temp co. Vosi (µV) VosiTC (µV/deg C) Input Vnoise THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) Supply Current Price* (1000-4999)
AD628 1 100 0.3V/µs 600 No Yes 75 4.5V to 36V +/- 120 +0.1 5ppm/C 1500 3 300nV/rtHz - 1.6mA $1.78
AD629 1 1 2.1V/µs 500 No Yes 90 5V to 36V +/- 270 +0.03 10ppm/C 500 3 550nV/rtHz - 1mA $2.84
AD8270 2 1.2 30V/µs - Yes Yes 76 5V to 36V -Vs-0.4 to +Vs+0.4 +0.05 10ppm/C 1000 2 38nV/rtHz 110 2.5mA $1.91
AD8271 1 1.2 30V/µs - Yes Yes 80 5V to 36V -Vs-0.4 to +Vs+0.4 +0.02 2ppm/C 600 2 38nV/rtHz 110 2.6mA $1.25
AD8273 2 2 20V/µs - No Yes 77 5V to 36V 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 +0.03 2ppm/C 700 3 26nV/rtHz 112 2.5mA $1.67
AD8274 1 2 20V/µs 10000 No Yes 77 5V to 36V 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 +0.03 2ppm/C 700 3 26nV/rtHz 112 2.6mA $1.05
AD8275 1 0.2 25V/µs - Yes Yes 86 3.3V to 15V +/-12 +0.024 1ppm/C 500 2.5 40nV/rtHz 106 2.3mA $1.60
AD8277 2 1 1.1V/µs - Yes Yes 86 2V to 36V 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 +0.02 1ppm/C 200 0.5 65nV/rtHz - 0.4mA $1.60
AD8278 1 2 1.4V/µs - Yes Yes 80 2V to 36V 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 +0.02 1ppm/C 100 0.3 47nV/rtHz - 0.2mA $0.95
AMP03 1 1 9.5V/µs - No Yes 85 12V to 36V +/- 20 +0.008 - 400 - 90nV/rtHz - 2.5mA $2.81

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

价格、封装以及购买

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

View PCN
这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。