DiffAmpCalc™:ADI公司的差分放大器计算工具

DiffAmpCalc™:ADI公司的差分放大器计算工具

使用ADI DiffAmpCalc™改进电路设计

下载免费ADI DiffAmpCalc™工具设计差分放大器电路,将设计时间从几小时缩短到几分钟!该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

  • 使耗时的计算自动化,以便确定增益、终端电阻、功率耗损、噪声输出及输入共模电压范围;
  • 内置误差检测,可防止共模差分放大器问题进入设计环节;
  • 可以创建无限的“what if(假设)”情况进行实时分析;
  • 配有用户友好的直观图形用户界面(GUI),提供交互式控制面板;
  • 使用简单的“点击”方式,便于灵活选择ADI差分放大器、各种输出负载配置和电阻容差。
ADI DiffAmpCalc™
免费下载

DIFFAMPCALC™导览

ADI DiffAmpCalc™支持的放大器产品
  • AD8132 低成本、高速差分放大器
  • AD8137 低成本、低功耗差分ADC驱动器
  • AD8138 低失真差分ADC驱动器
  • AD8139 低噪声、轨到轨差分ADC驱动器
  • ADA4927-1 超低失真电流反馈型差分ADC驱动器
  • ADA4927-2 超低失真电流反馈型差分ADC驱动器
  • ADA4930-1 超低噪声驱动器,适用于低压ADC
  • ADA4930-2 超低噪声驱动器,适用于低压ADC
  • ADA4932-1 低功耗差分ADC驱动器
  • ADA4932-2 低成本、低功耗差分ADC驱动器
  • ADA4937-1 超低失真差分ADC驱动器(单通道)
  • ADA4937-2 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
  • ADA4938-1 超低失真差分ADC驱动器(单通道)
  • ADA4938-2 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
  • ADA4939-1 超低失真差分ADC驱动器
  • ADA4939-2 超低失真差分ADC驱动器
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭