IPOLAR 36 V精密工艺技术,适合工业与仪器仪表应用

在尺寸、性能与功耗方面取得突破

iPolar Logo

ADI公司的iPolar 36 V精密双极性工艺面向线性电路而高度优化,在性能、尺寸和价值方面均达到新的标准。iPolar 工艺结合了精密双极性JFET、横向电介质隔离及模块化处理技术的优势。采用iPolar工艺的晶体管经过彻底的重新设计,并针对速度、噪声、匹配、线性度、稳定性和低功耗而优化,能够在不影响性能的前提下实现具有更高集成度的信号链路。

iPolar

阅读更多

iPolar工艺技术白皮书

iPolar工艺技术介绍 (ppt, 3.84 MB)

iPolar工艺技术评论:

EDN 评论
eeTimes 评论

iPolar 产品

型号 描述 封装
AD8270 低失真放大器,内部集成增益设置电阻;G=0.5、1、2(双通道) 16引脚 LFCSP
AD8273 低失真放大器,内部集成增益设置电阻;G=0.5、2(双通道) 14引脚 SOIC
AD8274 极低失真、精密差分放大器(单通道) 8引脚 SOIC; 8引脚 MSOP
AD8275 精密差分放大器,具有电平转换功能;G=0.2(单通道) 8引脚 MSOP
AD8597 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道) 8引脚 SOIC; 8引脚 LFCSP
AD8599 超低失真、超低噪声运算放大器(双通道) 8引脚 SOIC
AD8622 低功耗、低噪声、低偏置电流、精密轨到轨输出运算放大器(双通道) 8引脚 SOIC; 8引脚 MSOP
AD8675 36 V,精密,2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器(单通道) 8引脚 SOIC; 8引脚 MSOP
AD8676 36 V,精密,2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器(双通道) 8引脚 SOIC; 8引脚 MSOP
AD8677 130 µV最大失调电压,运算放大器(单通道) 5引脚 TSOT; 8引脚 SOIC
ADA4000-1 低成本、精密JFET输入运算放大器(单通道) 5引脚 TSOT; 8引脚 SOIC
ADA4000-2 低成本、精密JFET输入运算放大器(双通道) 8引脚 SOIC; 8引脚 MSOP
ADA4000-4 低成本、精密JFET输入运算放大器(四通道) 14引脚 TSSOP; 14引脚 SOIC
ADA4004-1 1.8 nV/µHz,36 V精密运算放大器(单通道) 5引脚 SOT-23; 8引脚 SOIC
ADA4004-2 1.8 nV/µHz,36 V精密运算放大器(双通道) 8引脚 SOIC; 8引脚 MSOP
ADA4004-4 1.8 nV/µHz,36 V精密运算放大器(四通道) 16引脚 LFCSP; 14引脚 SOIC
ADA4062-2 低功耗JFET输入运算放大器(双通道) 10引脚 LFCSP
ADA4091-2 微功耗,单电源,轨到轨输入/输出运算放大器(双通道) 8引脚 SOIC
ADTL082 低成本JFET输入运算放大器(单通道) 8引脚 SOIC; 8引脚 MSOP
ADTL084 低成本JFET输入运算放大器(双通道) 14引脚 TSSOP; 14引脚 SOIC
OP07D 超低失调电压运算放大器(单通道) 8引脚塑料 DIP; 8引脚 SOIC



相关链接

ADI公司的工业技术与制造工艺

iCMOS(工业CMOS)

DigiTrim技术

ADI公司的工业解决方案

Sigma-delta ADCs

PulSAR® ADCs

放大器

iCoupler®数字隔离器

电机控制

数字电位计

精密模拟微控制器

温度传感器

基准电压源

DSPs

相关信息

ADCs主页

DACs主页

放大器主页

《模拟对话》杂志主页

订阅模拟与混合信号电子在线快讯

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭