eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADR445

量产

超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低噪声(0.1 Hz至10 Hz)
    ADR440:1 μV p-p
    ADR441:1.2 μV p-p
    ADR443:1.4 μV p-p
    ADR444:1.8 μV p-p
    ADR445:2.25 μV p-p
  • 输入范围:(VOUT + 500 mV)至18 V
  • 出色的温度系数
    A级:10 ppm/°C
    B级:3 ppm/°C
  • 低压差工作:500 mV
  • 高输出源电流和吸电流,
    分别为+10 mA和−5 mA
  • 宽温度范围:−40°C至+125°C

ADR445
超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR440-441-443-444-445 Functional Block Diagram ADR440-441-443-444-445 Functional Block Diagram ADR440-441-443-444-445 Pin Configuration ADR440-441-443-444-445 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
线性稳压器 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

CN0200 参考设计

18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源

特性和优点

  • +/-10V工业电平电压输出
  • 高精度18位精度
  • 片内基准电压缓冲器
CN0200
18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源
CN0310
24 位、250 kSPS 单电源数据采集系统
CN0177
18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源

最新评论

近期浏览