eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

REF43

不推荐用于新设计

+2.5 V低功耗精密基准电压源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +2.5 V输出: ±0.05% (最大值)
  • 低温度系数:10 ppm/°C (最大值)
  • 出色的调整
    负载调整率:20 ppm/mA(最大值)
    电压调整率:2 ppm/V(最大值)
  • 电源电流:450µA(最大值)
  • 输出电压温度系数: +1.9mV/°C
  • 工作电压范围:+4.5V 至 +40V
  • 扩展工业温度范围: -40°C 至 +85°C
  • 提供裸片形式

REF43
+2.5 V低功耗精密基准电压源
REF43 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 REF43的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览