了解ADI公司在数据采集领域40余年的领先经验如何帮助用户进行仪器仪表设计
下载本期广告
(pdf, 279 bytes)
在数据采集(DAQ)应用中,众多工程师选择ADI公司的产品来满足其设计需求及客户期望。我们提供业界领先的数据转换器与放大器,以及最新开发的仪器仪表器件,如高速数字隔离器与低抖动时钟,并针对DAQ应用对这些器件进行了优化。因此,这些完善的功能性、可靠性、兼容性,以及准确的数据,久经验证的性能指针的充分结合,能帮助客户加快设计过程。
特色产品
- AD8250:10 MHz,20 V/µs,G = 1,2,5,10 iCMOS®可编程增益仪表放大器
- AD8251:10 MHz,20 V/µs,G = 1,2,4,8 iCMOS®可编程增益仪表放大器
- AD8253:10 MHz,20 V/µs,G = 1,10,100,1000 iCMOS®可编程增益仪表放大器
- OP2177:精密、双通道、低噪声、低输入偏置电流运算放大器
- AD7792:三通道、低噪声、低功耗、16-Bit ∑-Δ ADC,内置仪表放大器与基准电压源
- AD7793:三通道、低噪声、低功耗、24-Bit ∑-Δ ADC,内置仪表放大器与基准电压源
- AD7626:16-Bit,10MSPS PulSAR差分ADC
- AD9246:14-Bit,80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS,1.8 V模数转换器(ADC)
- ADuM140x:四通道数字隔离器(4/0 通道方向性)
信号链
在线视频
解决方案通报
新闻稿