eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADP3334

不推荐用于新设计

高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高线路和负载精度:±0.9%(25℃)、全部温度下±1.8%
  • 电流容量500 mA
  • 超低压差
  • 仅需CO = 1.0 µF便可保持稳定
  • anyCAP = 使用任意类型的电容(包括MLCC)均可保持稳定
  • 限流、限热
  • 低噪声
  • 低关断电流:< 1.0 µA(典型值)
  • 电源电压范围:2.6 V至11 V
  • 输出范围:1.5 V至10 V
  • 环境温度范围:–40°C至+85°C

ADP3334
高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器
ADP3334 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP7104 推荐用于新设计 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

CN0144 参考设计

利用LO二分频调制器构建宽带低EVM直接变频发射机

特性和优点

  • 宽带直接变频发射机
  • 可在69 MHz至2.2 GHz之间工作
CN0311 参考设计

使用LO二分频调制器的宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机

特性和优点

  • 直接变频发射机
  • 低误差向量幅度
  • 30MHz至2.2GHz RF输出
CN0285 参考设计

宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机

特性和优点

  • 宽带直接变频发射机
  • 500MHz至4.4GHz RF
  • 低相位噪声
  • 低误差向量幅度(EVM)
CN0134 参考设计

宽带低EVM直接变频发射机

特性和优点

  • 宽带直接变频发射机
  • 可在500MHz至4.4GHz之间工作
  • 出色的相位噪声减少了误差
CN0144
利用LO二分频调制器构建宽带低EVM直接变频发射机
CN0311
使用LO二分频调制器的宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
CN0285
宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
CN0134
宽带低EVM直接变频发射机

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3334的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览