ADP2102

不推荐用于新设计

低占空比、600 mA、3 MHz同步降压DC-DC转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 最大负载电流:600 mA
  • 效率:95%
  • 低占空比工作
  • 只需3个小型外部陶瓷器件
  • 工作频率:3 MHz(典型值)
  • 固定输出电压:1.2 V或1.375 V
  • 可调输出电压最高可达3.3 V
  • 关断电源电流:0.01 µA
  • 自动省电模式
  • 内置同步整流器
  • 内部软启动
  • 内部补偿
  • 使能/关断逻辑输入
  • 欠压闭锁
  • 电流限制保护
  • 热关断
  • 3 mm × 3 mm、8引脚小型LFCSP封装
ADP2102
低占空比、600 mA、3 MHz同步降压DC-DC转换器
ADP2102 Circuit Diagram ADP2102 Pin Configuration ADP2102 typical application diagram 2 ADP2102 typical application diagram 3 ADP2102 typical application diagram 4 ADP2102 typical application diagram 5
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP2108 量产 紧凑型、600mA、3MHz、降压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

EVAL-ADP2102

ADP2102评估板

产品详情

ADP2102评估板是一款使用降压DC/DC转换器ADP2102构建的完整降压DC/DC转换器解决方案。它提供±1%精度(所有条件下的精度为±2%)的调节输出电压,最大负载电流高达600 mA。它有两个版本:固定输出版本提供0.8 V至1.875 V的输出电压,而可调输出版本提供0.8 V至3.3 V的输出电压。

EVAL-ADP2102
ADP2102评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2102的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览