ADP1190

量产

带四通道信号开关的集成500mA负载开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低输入电压范围:
    1.4 V至3.6 V
  • 功率开关:低RDSON :160 mΩ(1.8 V,带有源放电电阻)
  • SPST无信号开关(4): RDSON :2 Ω(1.8 V,一端带有源下拉电阻)
  • 连续工作电流:500 mA
  • 内置用于控制逻辑的电平转换器,兼容1.2V逻辑
  • 超低关断电流:
    < 0.7 μA
  • 12引脚、1.2 mm × 1.6mm x 0.6mm、0.4 mm间距超小型WLCSP封装

ADP1190
带四通道信号开关的集成500mA负载开关
ADP1190 Functional Block Diagram ADP1190 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览