ADMP441
过期高SPL麦克风,提供底部收音孔和模拟输出
概述
- 数字I2S接口,提供高精度24位数据
- 高信噪比(SNR):61 dBA
- 高灵敏度:-26 dBFS
- 平坦的频率响应:60 Hz至15 kHz
- 低功耗:1.4 mA
- 高电源抑制(PSR):−75 dBFS
- 小型4.72 mm × 3.76 mm × 1 mm表贴封装
- 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
- 符合RoHS/WEEE标准
ADI公司已将其MEMS麦克风产品线出售给了InvenSense。
有关技术支持和销售方面的任何信息,请访问InvenSense ADMP441产品页面。
ADMP441是一款高性能、低功耗、数字输出、提供底部收音孔的全向MEMS麦克风。完整的ADMP441解决方案由MEMS传感器、信号调理电路、模数转换器、抗混叠滤波器、电源管理和业界标准24位I2S接口组成。ADMP441利用I2S接口与数字处理器(例如:DSP、微控制器)直接相连,因此,在系统中无需使用音频编解码器。
ADMP441具有高信噪比(SNR)和高灵敏度,堪称远场应用的绝佳选择。平坦的宽带频率响应能够呈现高度清晰的自然声音。
ADMP441采用薄型4.72 mm × 3.76 mm × 1 mm表贴封装,支持回流焊,而不会引起灵敏度下降。ADMP441不含卤素。
应用
- 电话会议系统
- 游戏机
- 移动设备
- 笔记本电脑
- 平板电脑
- 安保系统
参考资料
用户手册 2
应用笔记 5
技术文章 1
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMP441的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论