ADL5331

推荐用于新设计

1 MHz 至1.2 GHz VGA,30 dB增益控制范围

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电压控制放大器/衰减器
  • 工作频率:1 MHz至1.2 GHz
  • 针对输出功率控制进行优化
  • 高线性度OIP3:47 dBm (100 MHz)
  • 输出本底噪声:−149 dBm/Hz(最大增益)
  • 输入阻抗:50 Ω
  • 输出阻抗:20 Ω
  • 宽增益控制范围:30 dB
  • 线性dB增益控制功能:40 mV/dB
  • 单电源电压:4.75 V至5.25 V
ADL5331
1 MHz 至1.2 GHz VGA,30 dB增益控制范围
ADL5331-fbL ADL5331 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5331

ADL5331评估板

产品详情

ADL5331-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估模拟控制VGA ADL5331的所有特性。该评估板内置可旁路的变压器,支持单端或差分输入和输出。8引脚直角接头连接器上的引脚用于连接模拟增益控制引脚。该评估板只需要4.5 V至5.5 V单电源即可工作。

EVAL-ADL5331
ADL5331评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5331的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览