eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADF4002

推荐用于新设计

鉴相器/PLL频率合成器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 带宽:400 MHz
  • 2.7V至3.3 V电源
  • 独立的电荷泵电源(VP)可在3 V系统中提供扩展的调谐电压
  • 可编程电荷泵电流
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 硬件和软件关断模式
  • 104 MHz鉴相器
ADDF4002-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载ADF4002-EP数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围: -55℃至+125℃
  • 受控制造基线
  • 受控制造基线
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/11607 DSCC图纸号
ADF4002
鉴相器/PLL频率合成器
ADF4002 Functional Block Diagram ADF4002 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF混频器 2
ADL5801 推荐用于新设计 高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器
ADL5802 推荐用于新设计 双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器
调制器和解调器 2
ADL5375 量产 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器
ADL5380 推荐用于新设计 400 MHz 至6000 MHz 正交解调器
分频器与倍频器 1
ADF5001 量产 4GHz 至18GHz _4分频预分频器
开关稳压器和控制器 1
ADP1613 量产 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A
线性稳压器 3
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
ADP151 量产 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
ADP3334 不推荐用于新设计 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器
运算放大器 1
OP184 量产 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF4002

ADF4002 评估板

产品详情

这款针对ADF4002的评估板含有SDP连接和软件,可通过SDP板控制ADF4002。

该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。 SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。 评估板将连接至SDP控制器板。 评估板无法直接连接至PC。 在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。 SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

EVAL-ADF4002
ADF4002 评估板

参考电路

Block Diagram of the Translation Loop Synthesizer
CN0369 参考设计

低相位噪声的转换锁相环频率合成器

特性和优点

  • 转换环路频率合成器
  • 5GHz5.4GHz RF输出
  • 低相位噪声
CN0369
低相位噪声的转换锁相环频率合成器
Block Diagram of the Translation Loop Synthesizer
EVAL-CN0369-SDPZ PCB Photo

最新评论

近期浏览