eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADE7953

量产

带零线电流测量的单相多功能计量IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高度准确;支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053.22和IEC 62053-23标准
  • 测量有功、无功和视在功率、采样波形及电流和电压均方根值
  • 提供第二电流输入以进行零线电流测量
  • 在3000:1的动态范围内,有功和无功功率测量误差小于0.1%
  • 在1000:1的动态范围内,瞬时电流和电压均方根值测量误差小于0.2%
  • 提供视在功率测量和瞬时功率读数
  • 带宽:1.23 kHz
  • 灵活的PGA增益级(高达22倍)
  • 内置用于罗氏线圈的积分器
  • SPI, I2C 或UART通信
ADE7953
带零线电流测量的单相多功能计量IC
ADE7953 Functional Block Diagram ADE7953 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

器件驱动器 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 2
ADR3412 量产 微功耗、高精度1.2V基准电压源
ADR280 量产 1.2 V超低功耗、高PSRR基准电压源
接口收发器 4
ADM2487E 量产 2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps)
ADUM2250 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV
ADUM1250 量产 热插拔双向I2C隔离器
ADM487E 量产 5 V、128节点、±15 kV ESD保护、250kbps半双工收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADE7953

ADE7953评估板

产品详情

ADE7953评估套件包括两个应一起使用的评估板以评估芯片。 较小的评估板,即ADE IO INTERFACE BOARD Z(接口板),包括NXP LPC2368FBD100微控制器,用于处理PC至ADE7953的所有通信。 较大的评估板,即EVAL-ADE7953EBZ(评估板),包括ADE7953电能计量IC、相关滤波和隔离元件以实现高压输入。 应使用评估套件中包含的25引脚连接器将两个评估板连接在一起。 该连接器在接口板上标记为P2,在评估板上标记为P7。

EVAL-ADE7953
ADE7953评估板
ADE7953 Interface Board ADE7953 Evaluation Board

最新评论

近期浏览