ADE7816

量产

六电流通道、一电压通道电能计量IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 测量有功功率、无功功率、采样波形及电流和电压有效值
  • 6条电流输入通道和1条电压通道
  • 在1000:1的动态范围内,有功和无功功率误差小于0.1%
  • 支持电流互感器和罗氏线圈传感器
  • 提供瞬时电流和电压读数
  • 提供6通道角测量
  • 带宽:2 kHz
  • 基准电压源:1.2 V(典型漂移量为10 ppm/°C)且具有外部过驱功能
  • 灵活的I2C、SPI和HSDC串行接口

ADE7816
六电流通道、一电压通道电能计量IC
ADE7816 Functional Block Diagram ADE7816 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 2
ADR280 量产 1.2 V超低功耗、高PSRR基准电压源
ADR3412 量产 微功耗、高精度1.2V基准电压源
接口收发器 4
ADUM1250 量产 热插拔双向I2C隔离器
ADM2487E 量产 2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps)
ADUM2250 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV
ADM487E 量产 5 V、128节点、±15 kV ESD保护、250kbps半双工收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADE7816

ADE7816 评估板

产品详情

ADE7816评估套件包含一个评估板,可对ADE7816六通道电能计量IC的性能进行评估, ADE7816评估套件包含评估软件(采用LabVIEW®编写),通过PC接口可访问ADE7816的寄存器。


EVAL-ADE7816
ADE7816 评估板
ADE7816 Evaluation Board

最新评论

近期浏览