ADE7759

不推荐用于新设计

带di/dt输入(串行接口)单相电能计量IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超过IEC61036/60687标准精度要求:
  • 在1000:1动态范围内有功功率测量误差小于0.1%
  • 有功功率测量
  • 高频脉冲输出
  • 输电线电压跌落(SAG)和过零检测
  • 用于电流互感器器、di/dt传感器和
    分流电阻器的传感器接口
  • 内置温度传感器和
    参考电压源(2.4 V)
  • 低功耗(25 mW典型值)

ADE7759
带di/dt输入(串行接口)单相电能计量IC
ADE7759 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADE7759

ADE7759评估板

产品详情

本文档介绍ADE7759评估套件的硬件和软件功能。ADE7759评估板配合ADE7759数据手册及本文档,为ADE7759提供了一个完整的评估平台。评估板设计成可在终端应用(即瓦特小时电表)中评估ADE7759。如果在电流通道(例如分流、CT、di/dt传感器等)上使用适当的传感器,就可以将评估板连接至测试工作台或高压(240 V rms)测试电路。片上电阻分压器网络则可衰减线路电压。本应用笔记还介绍了如何连接电流传感器才能获得较佳性能。评估板(瓦特小时电表)通过PC的并行端口配置和校准。评估板与PC间的数据接口完全隔离。通过评估板附带的Windows™软件,可迅速配置为电表。评估板还可用作独立评估系统,通过25路D-Sub连接器可轻松集成在现有系统中。评估板需要两个外部5 V电源(其中一个用于隔离)和适当的电流传感器。

EVAL-ADE7759
ADE7759评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7759的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览