ADE7757A

量产

集成振荡器和反向功率指示的单相电能计量IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超过 IEC62053-21 标准要求
  • 在 500:1 的动态范围内有功电能误差小于 0.1%
  • 有功电能计量
  • 高频脉冲输出
  • 用于电流变压器或分流器的电流传感器接口
  • 片内温度传感器和基准电压源(2.45 V)
  • 低功耗:20 mW(典型值)
  • 反向功率指示(REVP)

ADE7757A
集成振荡器和反向功率指示的单相电能计量IC
ADE7757A Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADE7757A
ADE7757A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7757A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览