ADE7518

过期

单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 专有模数转换器(ADC)和数字信号处理(DSP)提供高精度有功功率(WATT)、无功功率(VAR)和视在功率(VA)测量
  • 专有模数转换器(ADC)和数字信号处理(DSP)提供高精度有功功率(WATT)、无功功率(VAR)和视在功率(VA)测量
  • 25°C时,在1000:1的动态范围内有功功率误差小于0.1%
  • 单周期4MIPS 8052内核,带16 kB闪存
  • 宽电源电压范围:2.4 V至3.7 V
  • 调节输入与电池输入之间内置双极性开关
  • 超低功耗的省电模式(PSM)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADE7518
单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器
ADE7518-fbl ADE7518-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADE7569 过期 单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7518的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览