产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽电源电压范围:2.4 V至3.7 V
  • 调节输入与电池输入之间内置双极性开关
  • 超低功耗的省电模式(PSM)
  • 低功耗电池模式
    I/O、温度变化、报警和UART均可唤醒器件
    LCD驱动器操作
    温度测量
  • 专用ADC和DSP提供高精度有功和视在电能计量
    支持IEC 62053-21、IEC 62053-22、EN 50470-3 A/B/C类和ANSI C12-16标准

  • 单周期4MIPS 8052内核
  • 片内PLL支持32.768 kHz外部晶振
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADE7156
单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器
ADE7116-7156-7166-7169 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7156的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览