ADE5169

过期

单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽电源电压范围:2.4 V至3.7 V
  • 调节输入与电池输入之间内置双极性开关
  • 超低功耗的省电模式(PSM)
  • 全速运转: 4.4 mA至1.6 mA(取决于PLL时钟)
  • 电池模式:3.3 mA至400 μA(取决于PLL时钟)
  • 休眠模式:
    实时时钟(RTC)模式:1.7 μA
    RTC和LCD模式:38 μA(LCD电荷泵使能)
  • 基准电压:1.2 V ± 0.1%(10 ppm/°C漂移)
  • 64引脚薄型四方扁平封装(LQFP),符合RoHS标准
  • 见数据表的附加功能

推荐替代产品

ADE7953 量产

带零线电流测量的单相多功能计量IC

ADE5169
单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器
ADE5169 Functional Block Diagram ADE5169 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADE7953 量产 带零线电流测量的单相多功能计量IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADE5169

ADE5169评估板

特性和优点

  • 完整的评估套件,包括评估板硬件、评估软件和开发工具
  • IAR开发工具支持,便于汇编和C代码开发
  • 隔离式USB转UART通信
  • LabVIEW评估软件,用于评估电表性能
  • LabVIEW下载工具,用于下载用户固件
  • 单个评估板支持ADE5166、ADE5169、ADE5566和ADE5569
  • EVAL-ADE5169EBZ-2自带已安装的ADE5169 IC


产品详情

不再提供该评估板的订购服务。 请参见ADE7953评估板

ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE5569将ADI公司电能(ADE)计量IC模拟前端和固定功能DSP解决方案与增强型8052 MCU内核、RTC、LCD驱动器和所有外设集成为单块电表。

ADE测量内核包括有功、无功和视在功率计算以及电压和电流均方根值测量。利用内置的电能标量可以访问这些信息,以便进行计费。电能计量DSP包括许多电力线路监控功能(如SAG、峰值和零交越等),可简化电表设计。

微处理器功能包括单周期8052内核、带备用电源引脚的RTC、SPI或I2C接口以及一到两个UART接口。ADE内核提供直接可用的信息,降低了对程序存储器大小的要求,使得能够轻松将复杂的设计集成到16 kB或62 kB闪存中。

用户利用评估套件,可以通过Labview软件程序评估电能计量性能和RTC,而无需用户开发固件。IAR集成开发环境启动版支持该评估套件,用户可以在评估板上开发和调试代码。隔离式USB至UART转换器允许通过IAR接口进行电路内调试,并下载代码至IC。该隔离式USB至UART转换器还提供隔离式UART,例如,可针对PC开发通信驱动程序。如果用户拥有LCD,可将其连接至评估板以评估LCD驱动性能。


EVAL-ADE5169
ADE5169评估板

最新评论

近期浏览