ADCMP573

量产

超快型3.3 V单电源比较器,内置小摆幅PECL (RSPECL)输出驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3.3 V/5.2 V单电源供电
  • 传播延迟:150 ps
  • 过驱与压摆率消散:15 ps
  • 等效输入上升时间带宽:8 GHz
  • 脉冲宽度:80 ps(最小值)
  • 典型输出上升/下降:35 ps
  • 确定性抖动(DJ):10 ps
  • 随机抖动(RJ):200 fs
  • 两个输入引脚上均有片内端电极
  • 鲁棒的输入保护,输出不会反相
  • 电阻可编程迟滞
  • 差分锁存控制

ADCMP573
超快型3.3 V单电源比较器,内置小摆幅PECL (RSPECL)输出驱动器
ADCMP572/ADCMP573 Functional Block Diagram ADCMP572 Typical Application Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADCMP573
ADCMP573评估板

最新评论

近期浏览